Loading

Micro850™ 控制与驱动教育工作站

零件号:ABT-TDCCEDU1-A

分享:

EmailEmail
PrintPrint

工作站功能

Micro850™ 控制和 PowerFlex® 变频器教育工作站为工业控制、操作员界面和电机控制应用提供了一个实践学习平台。该工作站结合了 Micro850™ 控制器、PanelView™ 800 HMI 和 PowerFlex® 525 AC 变频器,使学习者能够使用制造环境中常见的工业硬件开发、操作和排除完整自动化系统的故障。该工作站支持数字和模拟控制应用、以太网通信、过程监控和变频器集成,使学生能够获得现代自动化技术的实践经验。


培训目的

该工作站旨在通过涉及 PLC 编程、HMI 应用开发、工业网络、变频器配置、过程控制、模拟信号管理和故障排除技术的实际练习,帮助学习者建立基础和中级自动化技能。学生在掌握调试、操作、维护和诊断当今制造工厂中自动化系统所需技能的同时,还能获得使用真实工业组件的实践经验。

主要部件

网络硬件

  • Stratix® 2000非管理型以太网交换机

控制硬件

  • Micro850™ 控制器
  • Micro850™ 存储器和实时时钟模块
  • Micro850™ 热电偶输入模块
  • Micro850™ 模拟输入模块
  • Micro850™ 模拟输出模块
  • PowerFlex® 525 AC 变频器
  • 24VDC 电源
  • 热电偶训练输入

操作员界面面板

  • PanelView™ 800 7″图形终端
  • 工业按钮
  • 指示灯
  • 选择开关
  • 电位计过程模拟器
  • 模拟电压表
  • 急停电路

单元尺寸

  • 宽度:24″(610mm)
  • 高度:24″(610mm)
  • 深度:7.8″(198mm)

220-240V 插头选件

有关在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件,请参见文献库中的可用文档(GMST10-PP524)。


准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发...
  4. Chevron LeftChevron Left Training Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left 教育工作站
  6. Chevron LeftChevron Left Micro850™ 控制与驱动教育工作站 (ABT-TDCCEDU1-A)