Loading

Micro820™ HMI 教育工作站

零件号:ABT-TDCCEDU2-A

分享:

EmailEmail
PrintPrint

工作站功能

Micro820™ HMI 教育工作站为学习者提供了一个紧凑的平台,用于开发和测试设备级控制与可视化应用。该工作站将 Micro820™ 可编程控制器与 PanelView™ 800 图形终端集成,允许用户创建控制器逻辑、开发操作员界面、建立设备间通信,并获得在制造环境中常用工业自动化技术的实际动手经验。


培训目的

该工作站旨在通过提供可编程控制器编程、HMI开发、设备通信、系统配置和故障排除的实际动手经验,向学习者介绍工业自动化的基础知识。通过实践练习,学员将学习可编程控制器与操作员界面如何协同工作以监视和控制工业过程,同时培养支持设备级自动化应用所需的技能。

主要部件

网络硬件

  • 工业以太网通信电缆

控制硬件

  • Micro820™ 控制器
  • 24VDC电源
  • 端子块组件

操作员界面面板

  • PanelView™ 800 7″图形终端

单元尺寸

  • 宽度:16″(406mm)
  • 高度:11.75″(298mm)
  • 深度:7.94″(202mm)

220-240V 插头选件

有关在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件,请参见文献库中的可用文档(GMST10-PP524)。


准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发...
  4. Chevron LeftChevron Left Training Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left 教育工作站
  6. Chevron LeftChevron Left Micro820™ HMI 教育工作站 (ABT-TDCCEDU2-A)