Loading

ControlLogix®、运动控制和 Integrated Architecture 教育工作站

零件号:ABT-TDCEEDU2-A

分享:

EmailEmail
PrintPrint
ControlLogix®、运动控制和 Integrated Architecture 教育工作站 (ABT-TDCEEDU2-A)

工作站功能

ControlLogix®、运动控制和 Integrated Architecture 教育工作站为在现代 Integrated Architecture 环境中教授高级工业自动化概念提供了一个全面的平台。该工作站结合了 ControlLogix® 5580 控制器、Kinetix® 5700 运动控制系统、PowerFlex® 525 AC 变频器、FLEX 5000 输入/输出、工业以太网网络和操作员界面技术,使学习者能够使用制造和加工应用中常用的硬件,对多学科控制系统进行配置、编程、操作和故障排除。


培训目的

该工作站旨在帮助学员通过对集成控制、分布式 I/O、工业网络、运动控制、变频器、机器操作和系统诊断的实际动手经验,培养高级自动化技能。学员在配置和编程完整Integrated Architecture解决方案的实践过程中,将获得实际经验,并培养调试、维护、优化和排除现代工业设施中复杂自动化系统故障所需的技能。

主要部件

网络硬件

  • Stratix® 5200 管理型以太网交换机
  • FLEX 5000 EtherNet/IP 适配器

控制硬件

  • ControlLogix® 5581 控制器
  • ControlLogix® 机架和电源
  • Kinetix® 5700 伺服驱动系统
  • PowerFlex® 525 AC 变频器
  • FLEX 5000 输入/输出平台
  • VPL 伺服电机
  • 工业 AC 电机

操作员界面面板

  • PanelView 5510 图形终端
  • 工业操作员控制面板
  • 塔灯组件
  • 紧急停止电路
  • 模拟信号培训面板

单元尺寸

  • 宽度:48″(1219mm)
  • 高度:59″(1499mm)
  • 深度:28″(711mm)
  • 重量:262lbs(119kg)

220-240V 插头选件

有关在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件,请参见文献库中的可用文档(GMST10-PP524)。


准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发...
  4. Chevron LeftChevron Left Training Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left 教育工作站
  6. Chevron LeftChevron Left ControlLogix®、运动控制和 Integrated Architecture 教育工作站 (ABT-TDCEEDU2-A)