Loading

PowerFlex® 755TS 变频器与安全演示工作站

零件号:ABT-MDPF755TS

分享:

EmailEmail
PrintPrint

工作站功能

PowerFlex® 755TS Drive and Safety Demonstration Workstation 提供了一个便携式平台,用于演示先进的 AC 变频器技术、集成安全、电机控制和 EtherNet/IP™ 通信。该工作站以 PowerFlex® 755TS drive 平台为核心,允许用户通过与现代制造环境中常用的工业硬件进行动手交互,探索变频器配置、速度控制、编码器反馈、集成安全功能和系统诊断。


培训目的

该工作站旨在通过涉及变频器调试、电机控制、速度调节、编码器反馈、集成安全功能、网络通信和故障处理的实际演示,帮助用户了解PowerFlex® 755TS技术的功能。用户在学习如何将安全、控制和运动技术集成到现代工业自动化系统的同时,还能获得实际变频器应用的经验。

主要部件

网络硬件

  • EtherNet/IP™通信接口
  • POINT I/O™ EtherNet/IP™适配器
  • 工业以太网布线

控制硬件

  • PowerFlex® 755TS AC 变频器
  • PowerFlex® 集成安全选件模块
  • PowerFlex® 双通道增量式编码器模块
  • PowerFlex® 通用反馈模块
  • POINT I/O™ 安全输入模块
  • 工业 AC 电机
  • 增量式编码器
  • 24VDC 电源

操作员界面面板

  • PowerFlex® HIM 操作员界面
  • 变频器控制和安全开关
  • 变频器停止按钮
  • 模拟速度基准电位计
  • 电压表
  • 防护锁定安全开关
  • 飞轮负载模拟组件

单元尺寸

  • 宽度:26.50″(673mm)
  •  高度:25.50″(648mm)
  •  深度:15.65″(398mm)

220-240V 插头选件

有关在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件,请参见文献库中的可用文档(GMST10-PP524)。


准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发...
  4. Chevron LeftChevron Left 培训工作站
  5. Chevron LeftChevron Left Distributor Demo Workstations
  6. Chevron LeftChevron Left PowerFlex® 755TS 变频器和安全演示工作站(ABT-MDPF755TS)