Loading

PowerFlex® 535 变频器演示工作站

零件号:ABT-MDPF535、ABT-MDPF535-CE(仅适用于EMEA地区)

分享:

EmailEmail
PrintPrint

工作站功能

PowerFlex 535 演示工作站提供了一个紧凑的动手平台,用于演示驱动器控制、设备级集成和 EtherNet/IP™ 连接。该工作站专为客户演示、技术培训和产品熟悉度而设计,将 PowerFlex 535 驱动器(带编码器)、PointMax 输入/输出、集成控制设备和低压电机负载组合在一个独立的封装中。

用户可以通过物理按钮进行交互,以启动、停止和更改电机方向,同时实时观察驱动器操作和输入/输出交互。该工作站突出了电机控制、参数配置、EtherNet/IP™ 通信和分布式 I/O 集成等关键功能。其便携式设计为演示常见应用场景、调试流程和故障排除技术提供了一个安全、可重复的环境。

该工作站的 CE 认证版本也将提供给 EMEA 地区的客户。需要符合适用 CE 要求的客户应订购 ABT-MDPF535-CE。


培训目的

本工作站面向希望积累 PowerFlex 535 变频器操作和集成架构概念实际经验的客户、分销商、销售团队和服务人员。该工作站作为驱动器设置、控制功能、输入/输出集成和基本故障排除的实践学习工具,同时强化设备级应用的最佳实践。

主要部件

网络硬件

  • EtherNet/IP™ 通信接口
  • POINTMax™ 5034 EtherNet/IP™ 适配器
  • 工业以太网布线

控制硬件

  • PowerFlex® 535 AC 变频器
  • PowerFlex® 535 增量编码器卡
  • POINTMax™ 5034 分布式 I/O 平台
  • 24VDC 电源
  • 低压演示电机
  • 847A 增量编码器

操作员界面面板

  • 启动/停止和方向控制按钮
  • 安全断开电路和旁路控制装置
  • 驱动电源选择器
  • 模拟速度基准电位器
  • 模拟电压表
  • 状态指示器

单元尺寸

  • 宽度: 22.38″(568mm)
  • 高度: 12.38″(314mm)
  • 深度: 7.27″(185mm)

220-240V 插头选件

有关在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件,请参见文献库中的可用文档(GMST10-PP524)。


准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发...
  4. Chevron LeftChevron Left 培训工作站
  5. Chevron LeftChevron Left Distributor Demo Workstations
  6. Chevron LeftChevron Left PowerFlex® 535 变频器演示工作站(ABT-MDPF535)