工作站功能
该演示提供了一个紧凑的实际动手经验平台,用于展示采用直接在线(DOL)启动技术并具备 EtherNet/IP™ 连接的电机控制集成。该工作站专为客户演示、技术培训和产品熟悉而设计,包含1834-AENTR Stratix 4400 网关接口、1486 扁平介质,以及用于控制100-E 接触器、电机启动器和800F 面板操作器的通信接口。自成一体的套件中还集成了5380 Compact GuardLogix® 控制器。
用户可通过物理按钮与设备交互,以启动和停止电机启动器。演示箱还配备了一个标准120V AC 电源插座,用于连接小型电机或阻性负载,如风扇、电钻或小型吹风机。该外部负载连接有助于用户直观了解交流电机的运行,并监控运行数据,包括电机电流(单位:A)、热容量利用率(TCU%)和实时故障检测。工作站强化了功能操作和关键能力,如电机控制、参数配置、EtherNet/IP™ 通信和点对点功能。其便携式设计为展示常见应用场景、调试流程和故障排除技术提供了一个安全、可重复的环境。
该工作站的 CE 认证版本也将面向 EMEA 地区客户提供。如需符合相关 CE 要求的工作站,请订购 ABT-MD1834EIC-CE。