Loading

焊接

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Craft Skills
  • 类别: Understand
E-Learning课程目录

概述

本课程探讨了金属制造中使用的各种焊接和切割技术。学生将学习如何选择合适的切割喷嘴并调节燃料压力以获得中性火焰。课程内容涵盖氧-乙炔切割设备的正确设置和安全使用,学生将学习如何进行氧-乙炔切割和熔化焊接。课程还将介绍针对焊接喷嘴尺寸和材料厚度的正确火焰设置,学生将学习如何将填充金属与基体金属匹配以进行熔化焊接。


先决条件

本课程没有先决条件。

适合参加的人群

维护车间设备人员

目标

解释如何根据燃料压力和材料厚度选择切割喷嘴尺寸,以获得中性火焰。

讲解氧-乙炔切割设备的正确设置方法。

演示氧-乙炔切割设备的安全使用方法。

解释如何进行氧-乙炔切割。

说明与焊接喷嘴尺寸和材料厚度相关的正确火焰设置。

演示如何为熔化焊接设置合适的氧-乙炔火焰。

解释如何将适当的填充金属与基体金属匹配。

如何将填充金属要求与基体金属进行匹配以进行熔焊。

解释如何对碳钢进行氧-乙炔熔焊。

描述用于各种银合金填充材料的氧-乙炔钎焊的正确火焰设置。

描述用于各种金属合金钎焊的正确还原/渗碳火焰设置。

解释如何将适当的填充金属与基体金属匹配,以实现强度和完整性。

匹配适用于各种类型基体金属的钎焊填充金属。

解释如何对各种金属合金进行氧-乙炔钎焊。

描述用于钎焊不同厚度碳钢和铸铁的正确火焰设置。

描述如何对各种接头配置进行钎焊。

解释如何正确钎焊各种焊缝配置。

演示对各种基体金属类型的钎焊。

将钎焊填充金属与各种基体金属匹配。

解释如何对碳钢和铸铁基体金属进行氧-乙炔钎焊。

解释如何按照 A.W.S. - BU - 2A 预先合格的接头焊接工艺对碳钢板进行屏蔽金属弧焊(SMAW)。

解释如何对碳钢管进行屏蔽金属弧焊。

解释在根部焊道采用气体钨极弧焊(GTAW)工艺后,如何对碳钢管进行屏蔽金属弧焊。

解释如何在碳钢管上使用气体钨极弧焊进行根部焊接,并采用碳钢填充金属进行屏蔽金属弧焊。

解释如何在碳钢管上使用不锈钢填充金属进行气体钨极弧焊。

描述用于不同焊接位置的电弧焊接工艺。

解释如何根据焊接位置选择电弧焊接填充金属。

将电弧焊接填充金属与其应用位置相匹配。

解释如何根据应用和焊接位置选择电弧填充金属。

解释各种焊接位置及其方向。

解释在使用包覆电极进行电弧焊接时,极性(直流电源)和电流流动的正确用法。

演示在钢板上使用两种极性进行手工电弧焊(SMAW)时的电弧焊接设备设置。

描述管道焊接的各种焊接位置及其方向。

演示在 2G、5G 和 6G 固定管道位置进行 SMAW 焊接时的管道样品设置和焊接。

解释选定尺寸管道上冷却环的配合步骤。

解释冷却环在各种管道尺寸上的配合方法。

解释碳钢填充金属与不锈钢填充金属之间的区别。

解释碳钢与不锈钢之间的可焊性差异。

讲解用于直极性焊接并采用氩气屏蔽气体的气体钨极弧焊设备的设置。

演示用于直极性焊接并采用氩气屏蔽气体的气体钨极弧焊设备的设置。

了解在管道上进行合适尺寸 GTAW 根焊道的正确接头配合步骤。

演示管道 GTAW 根焊道的正确接头配合步骤。

描述用于防止管道“糖化”的氩气背面保护气体净化系统。

讲解平焊位置的电弧焊接工艺。

解释平焊位置电弧焊接填充金属的选择。

将电弧焊接填充金属与其在平焊位置的应用相匹配。
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程