Loading

ThinManager 配置与故障排除

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: VIS230-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Information Software Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 7小时
E-Learning课程目录

概述

本课程旨在提供在工业环境中控制、部署和管理终端硬件与软件的基本知识。课程还涵盖了如何对 ThinManager® 系统进行故障排除并解决常见问题。完成本课程后,您将能够完成以下任务:

  • 部署和配置 ThinManager 系统的服务器与硬件
  • 管理和配置传送到终端、用户和位置的内容
  • 对 ThinManager 网络与软件问题进行故障排除
  • 对 ThinManager 终端与远程桌面服务问题进行故障排除

先决条件

无

适合参加的人群

需要部署和排除 ThinManager 系统故障的个人应参加本课程。

目标

  • 安装和配置远程桌面服务和 ThinManager 软件
  • 创建和配置 ThinManager 显示服务器、显示客户端和终端
  • 配置 MultiMonitor™、会话缩放和平铺终端选项
  • 配置模块终端选项
  • 配置终端组、覆盖、计划和鼠标按钮映射终端选项
  • 配置 ThinManager 虚拟屏幕和容器显示客户端
  • 配置 Relevance® 用户和位置服务
  • 配置 ThinManager 冗余和防火墙设置
  • 配置 SmartSession™ 功能
  • 配置 ThinManager 安全性、语言支持和 TermMon ActiveX® 控件
  • 使用 Wireshark® 软件排查终端启动问题和网络连接问题
  • 排查 ThinManager 软件问题
  • 排查 ThinManager 终端和远程桌面服务问题
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程
  5. Chevron LeftChevron Left ThinManager 配置与故障排查