Loading

Studio 5000 Logix Designer 3 级:基本梯形图逻辑解释 – 电子学习

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCCL21-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 4小时
E-Learning课程目录

概述

本课程是一门技能提升课程,旨在帮助您更详细地了解 Studio 5000 Logix Designer® 梯形图逻辑指令和术语。课程还将为您提供解释任何 Logix 5000™ 控制器梯形图逻辑指令所需的资源。您将有机会使用 Logix Designer 应用程序执行基本软件任务,以满足给定功能规范的要求。除了使用梯形图逻辑外,您还将学习梯形图逻辑技术、既定标准以及解释梯形图逻辑的通用规则。


先决条件

要成功完成本课程,需满足以下先决条件:

  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 1 级:Logix 5000 System Fundamentals 课程(CCP146 或 CCP146-EL)或具备同等经验
  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 2 级:ControlLogix 维护与故障排除课程(CCP153 或 CCP153-EL)

适合参加人员

需要使用 Logix Designer 应用程序解释梯形图逻辑的维护人员应参加本课程。

目标

  • 解释 Studio 5000 Logix Designer 项目中的程序控制指令
  • 解释 Studio 5000 Logix Designer 项目中的定时器和计数器指令
  • 解释 Studio 5000 Logix Designer 项目中的数学指令
  • 解释 Studio 5000 Logix Designer 项目中的比较指令
  • 解释 Studio 5000 Logix Designer 项目中的移动指令
  • 解释 Studio 5000 Logix Designer 项目中的复制和文件填充指令
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程