Loading

Studio 5000 Logix Designer 2 级:基本梯形图逻辑编程 - e-Learning

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP151-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 4小时
E-Learning课程目录

概述

本课程为您提供编写 Logix 5000™ 控制器基本梯形图逻辑指令的资源。您将有机会使用 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序执行基本软件任务,以满足给定功能规范的要求。此外,您还将设置一个定序器,通过预定义的流程运行设备,并将生产流程与设备控制分离。


先决条件

要成功完成本课程,需完成 Studio 5000 Logix Designer 1 级:Logix 5000 System Fundamentals 课程(CCP146-EL 或 CCP146)或具备同等经验

参加者

本课程适合几乎没有控制器实际工作经验、负责使用 Logix Designer 应用程序对 Logix 5000 控制器进行编程,并且需要学习如何为任何应用程序起草梯形图逻辑的程序员。

目标

  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中编程比较指令
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中编程移动指令
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序记录和搜索梯形图逻辑
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中复制和填充数组
  • 为 Studio 5000 Logix Designer 项目启动梯形图
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中处理表达式
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中编程过程
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中将过程与设备控制分离
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程