Loading

精密测量

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Craft Skills
  • 类别: Understand
E-Learning课程目录

概述

本课程涵盖工业环境中用于精密测量的工具和技术。学生将学习如何识别用于直接和间接测量的各种工具,解释为何保持测量设备与工件保持方正和垂直非常重要,并识别用于传递测量的精密测量仪器。


先决条件

本课程没有先决条件。

适合参加的人群

机械维护技术人员

目标

 识别用于直接和间接测量的工具,解释保持测量设备与工件成直角/垂直的重要性,识别用于传递测量的精密测量仪器,并解释游标尺的结构。

 描述不同类型的卡尺,描述使用游标卡尺测量内径、外径和深度的步骤,并描述如何使用指针式和数字式卡尺进行测量。

 描述千分尺的功能,识别不同类型和组件的千分尺,并召回校准精密千分尺的步骤。还要召回使用外径千分尺进行外径测量的步骤,并描述千分尺连续使用时所需的保养和调整。

 召回内径千分尺、伸缩量规和小孔量规的功能和组件。还要召回伸缩量规的维护步骤,以及召回使用内径千分尺、伸缩量规和小孔量规进行测量的步骤。

 识别不同类型的千分尺及其使用时机,区分深度尺和游标卡尺,使用深度千分尺测量物体深度,以及使用深度尺测量物体深度。

 解释用于确定螺丝螺纹螺距的方法;召回使用螺距规测量螺纹间距的步骤;描述合格/不合格规、圆柱塞规和螺纹塞规;召回使用合格/不合格规进行测量的步骤。

 召回厚度规的用途和量程,召回使用厚度规进行测量的步骤,并解释如何使用钢丝规和金属板规进行测量。还要召回锥形规的应用,并描述如何使用锥形规测量锥形角度或槽口。

 描述指针式测量仪的定义及用途;使用指针式测量仪进行测量;解释总指示值(TIR)的含义及其在轴对准中的应用;描述如何检查同心度以及同心度的重要性。

 列出量角器的类型,区分基本量角器和斜度量角器,召回如何使用基本量角器测量角度,并召回使用数字量角器进行测量的步骤。还要召回半径规的各个组件,并识别如何使用不同的半径规。

 描述光测量设备及其工作原理,召回光测量设备的常见类别,并识别光测量设备相较于其他常见精密测量设备的优势。
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程