Loading
E-Learning

PowerFlex 变频器基础

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: DRV100-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 13小时
E-Learning课程目录

概述

本课程旨在帮助学员建立坚实的 PowerFlex® 变频器技能、术语和概念基础。课程主题包括:

  • PowerFlex 4M、520-Series、750-Series 和 755T 变频器的关键特性
  • 安全功能
  • PowerFlex 520-Series 和 750-Series 变频器的配置
  • 负载制动
  • 基本调试

您还将学习如何:

  • 识别端口和参数
  • 使用 HIM、Connected Components Workbench™ software 和 Studio 5000 Logix Designer® software 读取和写入参数
  • 设置变频器的 IP 地址
  • 建立变频器的数据链路
  • 将变频器添加到 Studio 5000 Logix Designer 项目中
  • 配置趋势

先决条件

无

适合参加的人群

负责配置和调试 PowerFlex 驱动器的人员应参加本课程。

目标

  • 介绍 PowerFlex 4M、520-Series、750-Series 和 755T 变频器
  • 阐明紧凑型与架构型变频器之间的区别
  • 阐明 PowerFlex 4M、520-Series、750-Series 和 755T 变频器的价值
  • 识别 PowerFlex 变频器的典型应用
  • 阐明 PowerFlex 变频器与 Premier Integration 的价值
  • 了解自动设备配置
  • 阐明 PowerFlex 变频器支持的不同安全功能
  • 配置 PowerFlex 520-Series 变频器
  • 配置 PowerFlex 750-Series 变频器
  • 为 PowerFlex 523、525、753 和 755 变频器设置数据链路
  • 使用 Connected Components Workbench™ software 配置 PowerFlex 520-Series 和 750-Series 变频器的趋势
  • 了解电机变为发电机时的能量流
  • 调试 PowerFlex 低压变频器
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程