Loading

PowerFlex 750-Series 变频器维护和故障处理

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCA183-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 3小时
E-Learning课程目录

概述

本课程介绍了有助于您成功维护和排除 PowerFlex® 750-Series(PowerFlex 753 或 PowerFlex 755)变频器故障的概念和技术。您将学习如何识别 PowerFlex 750-Series 变频器硬件并诊断特定故障。 

在整个课程中,您将学习各种维护和故障排除工具,包括:

  • A6 LCD HIM
  • Connected Components Workbench™ software
  • DriveExecutive™

先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 具备电力方面的工作知识,以及电气和工业安全知识(包括PPE要求和安全操作规程)

适合参加人员

本课程适合负责维护和排除PowerFlex 750-Series变频器故障的人员。

目标

  • 定位 PowerFlex 750-Series 变频器硬件
  • 使用 A6 HIM 定位和修改 PowerFlex 750-Series 变频器数据
  • 使用变频器软件定位和修改 PowerFlex 750-Series 变频器数据
  • 清除 PowerFlex 750-Series 变频器报警和故障
  • 使用 PowerFlex 750-Series 变频器参数执行预测性维护
  • 对 PowerFlex 750-Series 变频器负载和环境故障进行故障排查
  • 对 PowerFlex 750-Series 变频器设备故障进行故障排查
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程