Loading

FactoryTalk View ME 和 PanelView Plus 编程 - Learning+

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCV204-A-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Visualization HMI Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 8小时
E-Learning课程目录

概述

完成本课程后,给定一台安装有 FactoryTalk® View Machine Edition (ME) 软件的计算机和一台 PanelView™ Plus 7 终端,您应能够制作一个可在终端上运行的操作应用程序。

 

在课堂上,您将练习以下实际操作技能:

• 准备 PanelView Plus 7 终端以投入运行

• 创建新应用程序并在终端上运行

• 在图形显示画面上创建、配置和动画图形对象

• 配置安全性,以授予 / 限制对特定图形显示画面的访问权限或执行特定操作的权限

• 创建和配置消息与报警,以提醒操作员过程中的变化


先决条件

完成 Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 系统基础课程(CCP146 或 CCP146-EL),或具备 ControlLogix® 标签和架构的基本经验。

参加者

需要创建 FactoryTalk View ME 应用程序以在 PanelView Plus 7 终端上使用的人员应参加本课程。

目标

• 配置 PanelView Plus 7 终端和 FactoryTalk® Linx 通信

• 创建和自定义 FactoryTalk View ME 应用程序

• 创建和修改标签 

• 添加和配置图形显示 

• 创建和操作图形对象

• 创建和配置交互式控件

• 配置图形对象的基本动画

• 创建和配置本地和信息消息、报警和宏

• 创建和管理 FactoryTalk View ME 运行时文件

• 配置 FactoryTalk 安全性和显示安全性

• 使用 RecipePlus 系统配置配方

• 配置语言切换

• 创建数据日志和趋势、标签占位符和参数文件

• 添加全局对象

• 插入面板

• 在 FactoryTalk ViewPoint 软件中显示 FactoryTalk View ME 应用程序
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程