Loading

SLC™ 500 和 RSLogix 500® 高级维护与故障诊断

仅限Private Delivery

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCPS45
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 4天
讲师指导Course目录

课程目的

本混合媒体课程通过动手练习和 RSTrainer 2000 for RSLinx 多媒体 CD 的交互式模拟,向学员介绍 RSLinx® 软件的通信功能。通过动手练习,课程使学员掌握配置和管理 RSLinx® 软件与 RSLogix 500® 或 RSLogix™ 5 软件之间各种通信选项所需的技能。

学员将利用 RSLinx® 软件内置的功能,学习如何监视、优化和诊断工业网络通信。通过 RSTrainer 2000 for RSLinx 多媒体 CD,课程还将介绍其他 RSLinx 配置示例、RSLinx 工具和实用程序,以及客户端应用程序通信功能(动态数据交换和用于过程控制的对象链接与嵌入)。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 在 DH+™ 工业网络上设置 SLC™ 500 系统
  • 对包含以下内容的 RSLogix 500® 项目进行诊断:
    • STI、DII、程序流程/中断和故障例程
    • 立即输入/输出更新、移位寄存器、定序器和 PID 指令
    • 索引和间接寻址
    • 用于 DH+™ 通信的消息指令
    • 远程输入/输出寻址
    • 远程 I/O链路上的离散数据传输
    • 远程 I/O链路上的块传输
  • 应用预防性维护和诊断策略

适合参加的人群

负责使用 RSLogix 500® 软件维护和排除高级 SLC™ 500 应用程序故障的人员应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 具有维护电气控制系统的经验
  • 具有在 Microsoft Windows 2000 或 Windows XP 环境中操作个人计算机的经验
  • 完成了SLC™ 500 和 RSLogix 500® 维护和故障处理课程 (CCPS43)

学生材料

为增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈
  • RSLogix 500® 和 SLC™ 500 程序指南提供完成常见 RSLogix 500® 软件任务(包括练习中的任务)所需的所有步骤。按照本工作指导中的步骤,您可以立即将课程中学到的知识应用到自己的工作中
  • SLC™ 500 和 RSLogix 500® 故障处理指南包含诊断算法,可有效引导用户找到可能的维护和故障处理解决方案

动手练习

通过使用各种硬件设备和软件应用程序(包括 SLC™ 500 处理器、通用输入/输出模拟器、PanelView 终端、RSView32 应用程序以及包含真实输入和输出的完整硬件系统——自动化系统培训器)进行动手练习,学员的诊断和问题解决技能将得到提升。

Next Level Learning

一旦您掌握了本课程中涵盖的维护和故障处理技能,您可能希望通过参加专注于工业网络的维护和故障处理课程来扩展您的应用技能和知识。

课程议程

第 1 天

  • 在 DH+™ 网络上设置 SLC™ 500 系统
  • 故障排除程序流程和中断例程
  • 故障排除 STI 例程
  • 故障排除 DII 例程

第 2 天

  • 故障排除故障例程
  • 故障排除立即输入/输出更新指令
  • 故障排除移位寄存器指令
  • 故障排除定序器指令

第 3 天

  • 故障排除索引和间接寻址
  • 故障排除 DH+™ 通信消息指令
  • 故障排除 PID 指令

第 4 天

  • 故障排除远程输入/输出寻址
  • 故障排除远程 I/O链路上的离散数据传输
  • 故障排除远程 I/O链路上的块传输指令
  • 应用预防性维护和故障排除策略

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?
请联系培训服务。

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left SLC™ 500 和 RSLogix 500® 高级维护与故障诊断