Loading

纸浆和造纸应用套件配置

仅限Private Delivery

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: PRS017
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Process Control Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 2天
讲师指导Course目录

课程目的

完成本课程后,您将能够使用 Rockwell Automation 应用套件为 PlantPAx 过程自动化系统开发高效的控制应用。本课程将重点关注纸浆和造纸行业及其应用。

在本课程中,您将有机会:

  • 创建、配置并开发工作代码,以应对多种应用场景
  • 通过结合讲解与实际动手经验,重点介绍概念、常见特性和功能,深入了解使用 Rockwell Automation 应用套件的优势

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 定位应用套件的组件
  • 识别应用套件中的常见功能和配置选项
  • 对Logix Designer和FactoryTalk View SE系统进行编程和配置
  • 识别特定行业的功能
  • 通过配置选择功能
  • 操作和故障处理
  • 查找参考资料并获取持续支持
  • 分析和解释应用要求
  • 识别应用的可重复部分
  • 确定应用套件在控制应用中的最优使用方式
  • 修改应用
  • 协调、排序和管理设备

适合参加的人群

本课程适用于需要维护和/或排除使用Rockwell Automation Application Suite的系统故障的人员。

先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 具备过程应用、ControlLogix系统和编程的个人经验,包括基本的梯形图逻辑指令,以及FactoryTalk View SE应用程序

学员材料

为增强和促进您的学习体验,以下材料作为课程包的一部分提供:

  • 学员手册:
    • 强调关键概念
    • 包含专题大纲、参考资料和练习
    • 用于跟随演示、记笔记和完成练习
  • Rockwell Automation Application Suite参考文档:
    • 概述功能和特性
    • 提供工作示例
    • 用于参考

实际动手经验

在整个课程中,您将有机会通过各种实际动手练习来巩固所学技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

要完成练习,您将使用软件工作站。由于课程中教授的基本技能适用于PlantPAx平台,您可以将所学内容应用于您工厂中使用的特定平台。

课程议程

Day 1

  • 定位应用套件的组件
  • 识别应用套件中的常见功能和配置选项
  • 理解关键概念
  • 对 RSlogix 5000 和 FactoryTalk View SE 系统进行编程和配置
  • 识别行业特定功能
  • 通过配置选择功能
  • 操作与故障排除

Day 2

  • 查找参考资料并获取持续支持
  • 分析与解释应用需求
  • 识别应用的可重复部分
  • 确定应用套件在控制应用中的最佳使用方式
  • 修改应用
  • 协调、排序与管理设备
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left 纸浆和造纸应用套件配置