Loading

PlantPAx®系统操作

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: PRC203
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Process Control Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程介绍 PlantPAx® 分布式控制系统的核心组件,包括操作 PlantPAx® 系统所需的 HMI、报警和安全。  

在本课程中,您将学习 PlantPAx® 的概念和术语,并了解如何:  

  • 在 PlantPAx® HMI 系统中导航  
  • 解释 PlantPAx® 应用中的过程对象和面板  
  • 在 PlantPAx® 系统的安全环境中操作  
  • 解释并响应 PlantPAx® 应用中的报警  
  • 查看和修改 PlantPAx® 应用中的趋势 
  • 执行总线结构故障排除 
  • 比较 FactoryTalk Optix 和 FactoryTalk View SE 的操作范围 

适合参加的人员

负责 PlantPAx® 系统应用程序操作或维护的个人,以及有兴趣了解如何操作 PlantPAx® 应用程序的个人。(操作员和维护人员) 

先决条件

具有过程应用、ControlLogix® 系统和 FactoryTalk View SE 应用的实际工作经验者优先,但不是必需的。 

技术要求

Rockwell Automation 为学员在课堂上提供所有技术设备。学员参加本课程时无需自带任何技术设备。 

学员材料

为增强和促进学员的学习体验,课程包中提供以下材料:

  • 学员手册
    • 包括本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动。
  • 实验手册
    • 提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈。

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来练习所学技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

课程议程

第1天

  • 浏览 PlantPAx® 图形框架 
  • 使用 PlantPAx® 面板进行过程监视与分布式控制

第2天

  • 解读 PlantPAx® 应用程序中的安全性 
  • 管理 PlantPAx® 应用程序中的报警 
  • 操作 PlantPAx® 应用程序中的趋势 

第3天

  • 排查 PlantPAx® 应用程序中的总线结构 
  • 利用 FactoryTalk Optix 软件在现场应用 PlantPAx® 系统 

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left PlantPAx®系统操作