Loading

PowerFlex 低压AC变频器启动用于水/废水处理

仅限Private Delivery

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: SI-CCA176-LD
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

本技能提升课程为系统集成商提供了AC/DC变频器和电机运行的基本概念,帮助其在水/污水处理行业市场中高效启动PowerFlex®低压变频器。课程还涵盖了与应用、正确的变频器选型与容量计算,以及各类变频器安装相关的注意事项。

您将学习如何识别PowerFlex低压变频器硬件,并在典型启动服务中对变频器进行正确编程和故障排查。整个课程过程中,您将使用多种HIM和变频器软件对各项变频器参数进行编程和监控。每次演示后,您都将获得基于应用的动手练习,使用PowerFlex 525、700VC和/或753变频器进行操作。

目标

通过本课程,您应能够:

  • 了解基本的变频器和电机技术
  • 将产品特性与应用需求关联
  • 验证变频器安装的正确性
  • 高效地对变频器进行编程
  • 具备通过书面考试所需的知识

适合参加的人群

本课程仅适用于将为水/废水处理应用项目执行 PowerFlex 400 / 525 / 70 / 700VC / 753 变频器启动操作并希望成为注册启动服务提供商的系统集成商。

启动包括哪些内容?

启动是对变频器安装和启动的验证与质量检查,确保满足适当的电气、机械和环境标准。合格的启动仅限于参加过课程并通过书面考试的人员。合格的启动将 Rockwell Automation 标准产品保修期从启动后12个月(或自制造日期起18个月)延长至启动后24个月(但不超过自制造日期起30个月)。

技术人员将提供什么?

启动技术人员将对 PowerFlex 400 / 525 / 70 / 700VC / 753 变频器执行启动,并在获得 Rockwell Automation 技术支持授权时提供保修服务。保修服务仅限于变频器更换。变频器更换的报销将受到限制。

变频器启动技术人员将执行并记录以下内容,以符合延长保修的资格:

  • 变频器和电机铭牌信息
  • 确认变频器安装正确
  • 对设备进行物理检查,包括检查所有电气连接的紧固情况
  • 确认安装和接地正确
  • 确认配电网络和施加到变频器的电源正确
  • 确认安装检查表或电气检查
  • 确认变频器设置、整定、编程和运行
  • 提供应用描述

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 具备电气方面的工作知识,并了解电气和工业安全(包括个人防护装备要求和安全操作规程)
  • 有使用 AC 变频器技术的经验

技术要求

所有技术设备均由 Rockwell Automation 提供,供学生在课堂上使用。学生参加本课程时无需携带任何技术设备。

课程议程

第 1 天

  • 识别变频器控制方案和水/废水拓扑
  • PowerFlex低压产品概述
  • 应用变频器安装最佳实践

第 2 天

  • 使用HIM监视和修改PowerFlex变频器参数
  • 使用软件监视和修改PowerFlex变频器参数
  • 对PowerFlex变频器进行编程
  • 设置PowerFlex变频器通过以太网通信

第 3 天

  • 通过以太网对PowerFlex变频器进行故障排除
  • 完成启动注册并确定技术支持联系人
  • 复习和书面考试
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 低压AC变频器启动用于水/废水处理