Loading

PowerFlex 750-Series 配置、启动、维护和故障处理

预计 2025年6月可交付

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: DRV215
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Program Design, Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

完成本课程后,针对有线 PowerFlex® 750-Series 变频器(PowerFlex 753 或 PowerFlex 755)和交流电机,您将能够正确安装变频器、启动变频器,并配置变频器参数以满足应用-特定需求。课程还介绍了有助于您成功维护和排除变频器故障、识别 PowerFlex 750-Series 变频器硬件以及诊断特定故障的概念和技术。

在整个课程中,您将有机会使用各种硬件和软件工具,包括:

  • A6 LCD HIM
  • Connected Components Workbench™ software
  • DriveExecutive™ software

每次演示后,您都将获得练习机会,提供广泛的动手练习,使用 PowerFlex 753 或 PowerFlex 755 变频器。

本为期三天的课程可以作为独立课程,也可以与 PowerFlex 7-Class 课程中的其他课程结合使用,以进一步拓展技能发展。


适合参加的人群

本课程适合需要配置和启动并负责维护和故障排除 PowerFlex 750-Series 变频器的人员。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 具备电气知识以及电气和工业安全知识(包括 PPE 要求和安全操作规范)
  • 完成 AC/DC Motors and Drives Fundamentals 课程(课程编号 CCA101)或具备同等经验
  • 建议但不要求具备 PowerFlex 700 Vector Control 和/或 PowerFlex 700S 变频器的相关经验。

技术要求

所有技术均由 Rockwell Automation 提供,供学生在教室内使用。学生参加本课程时无需携带任何技术设备。

学生材料

为增强和促进学生的学习体验,课程包中提供以下材料:

  • 学员手册
    • 包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动。
  • 实验手册
    • 提供学习活动和动手练习。每个练习后均包含解决方案,便于即时反馈。
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual:
    • 变频器参数和其他关键数据的来源。
    • 包含经常参考的编程文档。
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions:
    • 提供变频器的安装和接线步骤。
    • 包含经常参考的安装数据。

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过使用 ABT-TDPF753CLS 或 ABT-TDPF755CLS 工作站进行多种动手练习,来练习所学技能。练习聚焦于每节课介绍的技能,并允许学生更换 PowerFlex 750-Series 变频器组件以及排除故障和报警。PowerFlex 750-Series 变频器工作站在课堂环境中引入了真实的维护和故障排除情境。

课程议程

Day 1

  • 定位 PowerFlex 750-Series Drive 硬件 
  • 确认 PowerFlex 750-Series Drive 安装环境 
  • 确认 PowerFlex 750-Series Drive 接线和接地 
  • 使用 A6 HIM 定位和修改 PowerFlex 750-Series 数据

Day 2

  • 为 PowerFlex 750-Series Drive 配置 EtherNet/IP 通信 
  • 使用 Drive 软件定位和修改 PowerFlex 750-Series 数据 
  • 启动 PowerFlex 750-Series Drive 
  • 解读 PowerFlex 750-Series 控制块图 
  • 控制 PowerFlex 750-Series Drive 运行

Day 3

  • 清除 PowerFlex 750-Series Drive 报警和故障 
  • 使用 PowerFlex 750-Series 参数进行预测性维护 
  • 排除 PowerFlex 750-Series 负载和环境故障 
  • 排除 PowerFlex 750-Series 设备故障 
  • 综合实践——维护和排除 PowerFlex 750-Series Drive 故障

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 750-Series 配置、启动、维护和故障处理