Loading

PowerFlex 7000中压变频器操作与维护

仅限Private Delivery

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: MV7000-LD
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 4天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程将为您提供促进 MV PowerFlex® 7000 Drive 运行和维护所需的技术。重点内容包括硬件熟悉度、编程流程和故障排查。完成本课程后,您将具备相关经验,并应能够执行以下任务:

  • 在操作 MV 设备时采取适当的工业安全措施
  • 识别正确的变频器和电机运行
  • 理解所有关键参数的重要性
  • 排查变频器故障
  • 拆卸和更换 PowerFlex 7000 可调频率 AC Drive 的电源组件

课程目标

完成本课程后,学员应了解以下主题:

  • 中压产品概述
  • PF7000 变频器拓扑
  • 电源组件
  • 安全培训(LOTO)
  • 电源(经典型和 ForGe)
  • PF7000 经典型和 ForGe 控制板
  • 电压和电流监测(经典型和 ForGe)
  • 变频器冷却系统与运行
  • 维护与故障排查
  • 实验:
    • 设备更换
    • 电阻检查
    • 控制电压检查
    • 经典型和 ForGe 控制板检查
    • 查看经典型和 ForGe 图纸
    • HMI PV550 / PV1000
    • 上传变频器设置和控制数据
    • 下载固件

适合参加的人员

本课程适合从事 PowerFlex 7000 变频器运行和维护的工程师、技术人员和电气维护人员参加。 

先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 具备电气方面的工作知识,以及电气和工业安全知识(包括PPE要求和安全操作规范) 
  • 全面了解电气原理和电路
  • 具有使用万用表、电流表和示波器的实践经验

学员材料

为了增强和促进学员的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册包括本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈。在本工作指导中,您可以立即将所学内容应用到自己的工作中。 

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来练习所学的技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。 

课程议程

第 1 天

  • PowerFlex 7000 Drive 产品概述
  • PowerFlex 7000 Drive 拓扑
  • PowerFlex 7000 Drive 电源组件 – Drive 组件识别实验
  • PowerFlex 7000 Drive 电阻检查 – Drive 电阻检查与设备更换实验

第 2 天

  • PowerFlex 7000 ForGe Drive 控制电源 – 电源组件识别、测量与更换实验
  • PowerFlex 7000 ForGe 控制硬件 – Drive 控制硬件组件识别与更换实验
  • PowerFlex 7000 Drive 通信
  • 电压和电流监测 – ForGe 控制 – 电压和电流监测识别实验

第 3 天

  • PowerFlex 7000 Drive 冷却 – Drive 冷却组件识别实验
  • PowerFlex 7000 Drive 操作 – PowerFlex Drive 操作门测试、系统测试与电流测试实验
  • PowerFlex 7000 Drive 调节 – 整流器调节、电机阻抗调节与电机磁通/速度调节器调节实验

第 4 天

  • PowerFlex 7000 Drive 端子
    • Forge Shell 实验 – PowerFlex NetServer 接口(PFNI)IP 地址实验
    • 固件安装实验
    • 黑匣子数据收集实验
    • 诊断趋势实验
    • 报警与故障排除演示/实验
  • 液冷 Drive 维护与调试(针对液冷 Drive 学员的可选半天课程)
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 7000中压变频器操作与维护