Loading

PowerFlex 700 矢量控制通过 EtherNet/IP 网络进行通信

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCA165
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 1天
讲师指导Course目录

课程目的

完成本课程后,在成功启动和配置 PowerFlex® 700 矢量控制变频器的前提下,您应能够将变频器添加到包含以下设备的 EtherNet/IP 网络中:

  • Logix5000™ 控制器
  • 运行 FactoryTalk® View ME 软件的 PanelView™ Plus 终端

在整个课程过程中,您将有机会使用多种硬件和软件工具,包括:

  • A3 LCD HIM
  • Studio 5000 Logix Designer® 应用程序
  • 变频器配置软件(DriveExecutive™、Connected Components Workbench™)

每次演示后,您都将获得练习,提供广泛的动手练习,使用 PowerFlex 700 矢量控制变频器与 CompactLogix™ 控制器和/或 PanelView Plus 终端配合操作。本为期一天的课程既可作为独立课程,也可与 PowerFlex 700 课程体系中的其他课程结合学习,以进一步拓展技能。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 将 PowerFlex 700 矢量控制驱动器添加到 Studio 5000 Logix Designer 项目中
  • 将 PowerFlex 700 矢量控制驱动器控制代码导入到 Studio 5000 Logix Designer 项目中
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中创建新的 PowerFlex 700 矢量控制驱动器控制代码
  • 同步数据并测试 PowerFlex 700 矢量控制驱动器的运行模式
  • 配置 PowerFlex 700 矢量控制驱动器的点对点通信

适合参加的人群

负责在 EtherNet/IP 网络上调试 PowerFlex 700 矢量控制变频器的人员应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 具备电气方面的工作知识,了解电气和工业安全(包括 PPE 要求和安全操作规程)
  • 完成 PowerFlex 700 Vector Control Configuration and Startup 课程(CCA161)或具备同等经验
  • 通过以下任一方式掌握 Logix5000 系统基础知识和基本编程技能:
    • 完成 Studio 5000 Logix Designer 2 级:基本梯形图逻辑编程课程(CCP151)
    • 完成可用的 RSLogix 5000®/Studio 5000® 软件培训
  • 具备同等的在职经验

学生材料

为增强和促进学生的学习体验,课程包中提供以下材料:

  • 学员手册包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册提供学习活动和动手练习。每个练习后均附有解决方案,便于即时反馈。
  • PowerFlex 700 标准和矢量控制规程指南提供完成常见 PowerFlex 700 任务所需的全部步骤,包括动手练习中的任务。按照本工作指导中的规程,您可立即将课程所学应用于实际工作。
  • Studio 5000 Logix Designer 和 Logix5000 规程指南提供完成所有 Logix5000 硬件平台通用的基本 Logix Designer 应用任务所需的步骤。

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过使用 PowerFlex 700 AC Drive 工作站 (ABT-TDPF700) 进行多种动手练习,来实践所学技能。练习聚焦于每节课介绍的技能。

课程议程

  • 将 PowerFlex 700 矢量控制驱动器添加到 Studio 5000 Logix Designer 项目中
  • 将 PowerFlex 700 矢量控制驱动器控制代码导入到 Studio 5000 Logix Designer 项目中
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中创建新的 PowerFlex 700 矢量控制驱动器控制代码
  • 同步数据并测试 PowerFlex 700 矢量控制驱动器的运行模式
  • 配置 PowerFlex 700 矢量控制驱动器的点对点通信
  • 综合实践 – 将 PowerFlex 700 矢量控制驱动器及驱动器代码添加到 Studio 5000 Logix Designer 项目中
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程