Loading

IntelliCENTER 和 DeviceNet 配置

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCI106-LD
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 2天
讲师指导Course目录

课程目的

完成本课程后,针对新安装的带 IntelliCENTER® 软件的 CENTERLINE® MCC,您应能够通过 EtherNet/IP 网络构建一个可运行的电机控制系统。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 了解 DeviceNet 和 NetLinx 的基础知识
  • RSLinx 和 RSNetWorx for DeviceNet、EDS 文件
  • 搜索 EDS 文件
  • CENTERLINE MCC 中的 DeviceNet 介质
  • 将 MCC 单元和分段添加到 IntelliCENTER 软件
  • 更换设备/Auto 设备及节点恢复选项
  • IntelliCENTER 支持服务
  • 使用 DeviceNet 和以太网设置 ControlLogix 机架
  • 将设备映射到 DeviceNet 扫描器
  • IntelliCENTER 的 PLC 程序

适合参加的人员

本课程适合参与 IntelliCENTER/DeviceNet MCC 设计、安装和使用的控制工程师、电气技术人员和系统集成商。

先决条件

需要具备以下先决条件:

  • 具备电气方面的工作知识,以及电气和工业安全(包括个人防护装备要求和安全操作规范)知识
  • 具备执行基本 Microsoft® Windows® 任务的能力
  • 熟悉 PLC 编程

学员材料

为提升和促进您的学习体验,以下材料作为课程包的一部分提供:

  • 学员实验手册,包含专题大纲和练习。您将使用这些手册跟随演示、做笔记并完成练习。

动手实践

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来实践所学技能。您还将有机会通过完成综合练习来组合并实践多项关键技能。 

课程议程

第 1 天

  • DeviceNet 和 NetLinx 基础知识
  • RSLinx 和 RSNetWorx for DeviceNet,EDS 文件
  • 搜索 EDS 文件 • CENTERLINE® MCC 中的 DeviceNet 介质
  • 将 MCC 单元和分段添加到 IntelliCENTER 软件
  • 更换设备 / Auto 设备和节点恢复选项
  • IntelliCENTER 支持服务

第 2 天

  • 使用 DeviceNet 和以太网设置 ControlLogix 机架
  • 将设备映射到 DeviceNet 扫描器
  • IntelliCENTER 的 PLC 程序

Ready to talk to a Training Enrollment Specialist?

How to Buy

To purchase training products or to learn more about our training solutions, please contact your local sales office or distributor.

How to Get Support

Need help with course selection, workstation options or more?
Please contact training services.

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left IntelliCENTER 和 DeviceNet 配置