Loading

工业电气控制基础

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: MFG-213
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Craft Skills
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 4天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程旨在提供安装、维护和故障排除机器控制所需的知识和技能。 

目标

完成本课程后,您将能够:

  • 定义在安装、检查或锁定电气设备时必须遵守的安全注意事项
  • 定义输入和输出设备、继电器和电机的用途和功能
  • 演示示意图和逻辑的读取
  • 定义开路和短路情况并执行电压和电流测量
  • 演示在实验中正确使用以下测试设备测量电压、电流、电阻和连续性:VOM、DVM、多用表、连续性测试仪和电流探头
  • 在给定变压器的匝数比、一次侧电压和二次负载时,近似计算二次电压、二次电流和一次电流
  • 识别控制变压器一次电流在240V和480V运行时的正确接线配置
  • 使用铭牌信息近似计算变压器在480V运行时的最大一次电流

适合参加的人员

负责安装、维护和排除机电设备控制故障的人员应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 熟悉基础电学知识

技术要求

Rockwell Automation为学生在课堂上提供所有技术设备。学生参加本课程时无需携带任何技术设备。 

学员材料

为了增强和促进您的学习体验,以下材料作为课程包的一部分提供:

  • 学员手册包括本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动

动手实践

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来实践所学技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

要完成练习,您将使用基本电气培训工作站。由于课程中教授的基本技能适用于所有电气控制应用,动手练习使您能够在工作环境中应用所学知识。 

课程议程

第 1 天

  • 电气安全
  • 电气基础
    • 基本概念和术语
    • 电源
    • 变压器
    • 接线设备
    • 接线标准
  • 动手实验

第 2 天

  • 输入设备
    • 按钮
    • 限位、接近、切换、旋转开关
    • 继电器
  • 输出设备
    • 电机
    • 加热器
    • 面板仪表
    • 指示灯
  • 断开设备
    • 熔断器
    • 断路器
    • 过载
  • 接触器
  • 万用表的使用
  • 动手实验

第 3 天

  • 逻辑设备
    • 计时器
    • 计数器
  • 动手实验
  • 原理图
    • BOM
    • 标题块
    • 基本原理图符号
    • 电线识别
  • 逻辑图
    • 开关
    • 计时器
    • 继电器
    • 真值表
  • 梯形图
    • 梯级识别
    • 电源导轨识别
  • 动手实验 

第 4 天

  • 基本机器控制系统
  • 配电
    • 三相设备
  • 动手实验
  • 构建电路
  • 电路故障排除
  • 接地和不接地控制电路
  • 动手实验 
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left 工业电气控制基础