Loading

FactoryTalk View ME 与 PanelView Plus 编程

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCV204-A
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Visualization HMI Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 4天
讲师指导Course目录

课程目的

完成本课程后,给定一台安装有 FactoryTalk® View Machine Edition (ME) 软件的计算机和一台 PanelView™ Plus 7 终端,您应能够制作一个可在终端上运行的操作应用程序。

在课堂上,您将练习以下动手练习:

  • 准备 PanelView Plus 7 终端以供操作
  • 创建新应用程序并在终端上运行
  • 在图形显示画面上创建、配置和动画化图形对象
  • 配置安全性,以授予 / 限制对某些图形显示画面的访问或执行某些操作的权限
  • 创建和配置消息与报警,以提醒操作员过程中的变化

适合参加的人群

需要创建 FactoryTalk ME 应用程序以在 PanelView Plus 7 终端上使用的个人应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:完成Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix System Fundamentals课程 (CCP146) 或具备 ControlLogix® 标签和架构的基本经验。

技术要求

所有技术均由 Rockwell Automation 提供,供学生在课堂上使用。学生参加本课程时无需携带任何技术设备。

学生材料

为了增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过使用CompactLogix 和 PanelView Plus 7 工作站(ABT-TDCMPX-PVP7)进行各种动手练习,来练习所学的技能。练习将侧重于每节课介绍的技能。

课程时长

这是一个为期四天的课程。

课程议程

第 1 天

·    配置 PanelView Plus 7 终端

·    创建和自定义 FactoryTalk View ME 应用程序

·    配置 FactoryTalk Linx 通信

·    配置 FactoryTalk Security

·   创建和修改标签

·   添加和配置 FactoryTalk View ME 图形显示

第 2 天

·    创建和操作图形对象

·    创建和配置交互式控件

·    配置 FactoryTalk View ME 显示的安全性

·    创建和管理 FactoryTalk View ME 运行时文件

·    配置 FactoryTalk View ME 对象的基本动画

第 3 天

·    创建和配置报警

·    创建和配置宏

·    使用 RecipePlus 系统配置配方

·    配置语言切换

·    配置数据日志和趋势

第 4 天

·    创建标签占位符和参数文件

·    创建和配置信息消息

·    向 FactoryTalk View ME 应用程序添加全局对象

·    在 FactoryTalk View ME 应用程序中插入面板

·    在 FactoryTalk ViewPoint 软件中显示 FactoryTalk View ME 应用程序
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程