Loading

FactoryTalk VantagePoint 配置与报表

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: FTVP
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Information Software Courses, Process Control Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

在本课程中,您将学习使用 FactoryTalk® VantagePoint® EMI 分析和显示数据的各种工具。课程涵盖如何使用分析和报告工具创建趋势、Excel 报告和仪表板。您将有机会使用 Portal 并对其进行配置,以多种方式显示内容,包括在移动设备上。课程还重点介绍如何扩展产品中的模型和配置安全性。完成课程后,您将能够利用多种工具和技术,通过 FactoryTalk® VantagePoint® EMI 实现数据的显示、分析和报告。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 介绍 FactoryTalk VantagePoint
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中配置 FactoryTalk 数据源
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建和发布趋势及 Excel 报告
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建和配置 Incuity® 标签
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中使用计算标签
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建和使用 Microsoft SQL Server 数据库连接器
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建和使用类型及类型报告
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中导入 Logix 控制器结构
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建级联 Excel 报告
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建复合和仪表板报告
  • 自定义 FactoryTalk VantagePoint 门户
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建状态指示器
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中配置安全性
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中使用移动功能

适合参加的人员

本课程适合将使用 FactoryTalk VantagePoint EMI 应用程序并需要查看、分析和创建报告的开发人员或工程师。

先决条件

要成功完成本课程,熟悉以下内容会有所帮助,但不是必需的:

  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft Office Excel
  • ControlLogix® 和 FactoryTalk 产品及术语

学员材料

为了增强和促进学员的学习体验,以下材料作为课程包的一部分提供:

  • 学员手册包括本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动。还提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来实践所学的技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

课程议程

第 1 天

  • FactoryTalk VantagePoint 软件简介
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中配置 FactoryTalk 数据源
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建和发布趋势报告
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建和发布 Excel 报告
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建 Incuity® 标签

第 2 天

  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建和配置计算标签
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建和使用 Microsoft SQL Server 数据库连接器
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建和使用类型及类型报告
  • 将 Logix 控制器结构导入为 VantagePoint 项目
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建级联 Excel 报告

第 3 天

  • 自定义 FactoryTalk VantagePoint 门户
  • 在 FactoryTalk VantagePoint 软件中创建复合报告
  • FactoryTalk VantagePoint 安全
  • 通过 VantagePoint Mobile 创建和使用数据
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk VantagePoint 配置与报告