Loading

导管弯曲与布线

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: EMS-125
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Craft Skills
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 5天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程提供关于计算和制作导管弯曲、布线要求、材料识别,以及按照NFPA 70标准进行布线安装与接线的相关信息。

课程目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 识别并描述用于电气线路的各种导管的用途
  • 解读刚性金属导管数据
  • 解释导管填充和间距要求
  • 解释并演示切割、扩孔、弯曲和安装导管的正确方法
  • 区分导体、绝缘体和半导体,并描述每种的关键特性
  • 描述电缆结构及其各组成部分的特性
  • 讨论电缆的运行特性
  • 描述不同的电缆安装方法及其相较于其他安装方法的优缺点
  • 演示拉线或拉电缆的正确技术
  • 描述拼接电线时必须遵守的注意事项,并演示电线和电缆的拼接方法
  • 讨论低压和中压拼接的区别

适合参加的人员

本课程面向电气维护技术人员。

先决条件

无

设施要求

导管、接线和现场专用设备由客户提供。

 

学员材料

为增强和促进学员的学习体验,以下材料作为课程包的一部分提供:

  • 学员手册包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动

动手实践

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来实践所学技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

您还将有机会通过完成课程中的多个综合练习来组合并实践一组关键技能。

Next Level Learning

掌握本课程涵盖的技能后,您可能希望参加特定培训,例如:

  • 电机控制和故障处理课程 (EMS-230)

课程议程

第 1 天

  • 区分导线管类型和功能
  • 识别材料及其在导线管应用中的用途
  • 解读导线管数据
  • 弯曲刚性导线管 (IMC)

第 2 天

  • 使用液密柔性金属导线管
  • 遵循填充 和 间距要求
  • 应用导线管切割方法

第 3 天

  • 导线管扩孔 和 攻丝
  • 计算弯曲半径
  • 遵循支撑要求
  • 偏移弯曲

第 4 天

  • 描述导体、半导体 和 绝缘体的电气特性
  • 区分结构材料特性
  • 选择电缆护套

第 5 天

  • 特性
  • 使用正确的安装方法
  • 拉线 和 电缆
  • 切割电线
  • 低压 和 中压拼接
  • 实验室练习
  • 复习
  • 笔试
  • 最终实验
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left 导管弯曲与布线