Loading

CENTERLINE MCC,配备基于 EtherNet/IP 网络的 IntelliCENTER 软件调试

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCI108
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Network and Cybersecurity Courses, Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

完成本课程后,针对新安装的带 IntelliCENTER® 软件的 CENTERLINE® MCC,您应能够通过 EtherNet/IP 网络构建一个可运行的电机控制系统。在整个课程中,您将使用多种硬件和软件产品,包括:

  • IntelliCENTER® 软件
  • E300™ 和 E3 Plus™ 电子过载继电器
  • PowerFlex® 525 和 PowerFlex 40 变速驱动器
  • Stratix® 5700 工业以太网交换机
  • Logix5000™ 控制器和 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序
  • FactoryTalk View 软件

您将了解多种可用于确保电机控制系统正常运行的工具。本课程还将介绍 CENTERLINE® MCC 如何与控制系统的其他部分进行交互。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 验证 CENTERLINE MCC 部分之间的连接
  • 为 MCC 实施 EtherNet/IP 网络拓扑
  • 配置:
  • Stratix 5700 EtherNet/IP 网络交换机设置
  • IntelliCENTER 软件首选项
  • E300 和 E3 Plus 电子过载继电器
  • PowerFlex 525 和 PowerFlex 40 变频器参数
  • 安装 IntelliCENTER 软件和数据磁盘
  • 使用 IntelliCENTER 软件修改 CENTERLINE MCC 组 Properties
  • 将 MCC 组件添加到 Studio 5000 Logix Designer 应用程序
  • 在 CENTERLINE MCC 中为 PowerFlex 525 变频器启用自动设备配置
  • 将 IntelliCENTER ActiveX 控件添加到 FactoryTalk View 应用程序
  • 配置和查看 IntelliCENTER 能源软件数据
  • 将文档添加到 IntelliCENTER 软件数据库
  • 修改 IntelliCENTER 软件中的 MCC 组件备件列表
  • 管理 IntelliCENTER 软件数据库

适合参加的人群

系统工程师和/或负责启动 CENTERLINE 电机控制中心操作的其他人员。

先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 具备电气方面的工作知识,以及电气和工业安全知识(包括 PPE 要求和安全规范)
  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 系统基础课程(CCP146)或具备同等经验

学员材料

为增强和促进学员的学习体验,课程包中提供以下材料:

  • 学员手册——包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 基于 EtherNet/IP 网络的 CENTERLINE MCC 规程指南——提供可与 MCC 交互的设备常见任务的分步说明
  • EtherNet/IP 网络规程指南——提供配置 Stratix® 交换机和其他设备以通过 EtherNet/IP 网络通信的常见任务所需步骤

动手实践

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来实践所学技能,这些练习侧重于每节课介绍的技能。

课程议程

第 1 天

  • 识别 CENTERLINE MCC 结构和组件
  • 验证 CENTERLINE MCC 部件之间的连接
  • 为 CENTERLINE MCC 实施 EtherNet/IP 网络拓扑
  • 配置 Stratix 5700 EtherNet/IP 网络交换机设置
  • 安装 IntelliCENTER 软件和 MCC 数据磁盘

第 2 天

  • 配置 IntelliCENTER 安全和管理设置
  • 将 IntelliCENTER Energy 与 FactoryTalk EnergyMetrix 软件集成
  • 使用 IntelliCENTER 软件修改 CENTERLINE MCC Properties
  • 配置 E300 和 E3 Plus 电子过载继电器
  • 配置 PowerFlex 525 和 PowerFlex 40 变频器参数
  • 添加 MCC 设备并将数据上传到 Studio 5000 Logix Designer 应用程序

第 3 天

  • 使用 IntelliCENTER MCC 设备的自动设备配置
  • 将 IntelliCENTER ActiveX 控件添加到 FactoryTalk View 应用程序
  • 查看 IntelliCENTER Energy 软件数据
  • 将文档添加到 IntelliCENTER 软件数据库
  • 修改 IntelliCENTER 软件中的 MCC 设备备件列表
  • 管理 IntelliCENTER 软件数据库
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE MCC 通过 EtherNet/IP 网络使用 IntelliCENTER 软件进行调试