Loading

基本电气概念

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: EMS-100
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Craft Skills
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 5天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程介绍直流 (DC) 电学和磁学的基本概念,包括静电学、基本电路概念、电量测量及相关数值概念、欧姆定律、实用电路、电磁学和电气测量。课程中还包含设备操作以及简单电路构建和分析的动手练习。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 识别电能的类型
  • 讨论原子的组成及其与电荷的关系
  • 解释电流、电压和电阻的特性
  • 解释基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律
  • 计算串联和并联电阻电路的等效电阻
  • 使用欧姆定律、基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律计算DC电路参数
  • 描述电容器和电容的特性
  • 描述电感器和电感的特性
  • 描述简单AC发电机的结构和工作原理
  • 定义感性电抗
  • 计算简单AC电路的感性电抗
  • 定义容性电抗
  • 计算简单AC电路的容性电抗
  • 定义阻抗
  • 描述视在功率、实际功率和无功功率之间的关系
  • 定义功率因数与实际功率和视在功率的关系

适合参加的人群

  • I&C技术人员
  • 电工
  • 电气技术人员

先决条件

无

学员材料

为了增强和促进学员的学习体验,以下材料作为课程包的一部分提供:

  • 学员手册包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册提供学习活动和动手练习

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来练习所学技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

您还将有机会通过完成课程中的多个综合练习来组合和练习一组关键技能。

Next级学习

掌握本课程涵盖的技能后,您可能希望参加特定的培训,例如:

  • 电机理论课程 (EMS-105)

课程议程

第 1 天

  • 区分导体和绝缘体
  • 遵守电气安全预防措施
  • 定义电动势/电压
  • 解释电流流动
  • 描述电阻的Properties

第 2 天

  • 构建串联电路
  • 构建并联电路
  • 定义基本电气定律
  • 构建电阻电路

第 3 天

  • 生成正弦波
  • 定义频率、周期和波长
  • 计算正弦波电压和电流值
  • 观察AC相位关系

第 4 天

  • 计算AC电路中的电阻
  • 在AC电路中使用电感
  • 在AC电路中使用电容

第 5 天

  • 计算AC电路中的功率
  • 复习
  • 笔试
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left 基本电气概念