Loading
Rockwell Automation 徽标

免费试用 FactoryTalk Optix 软件

远见者的可视化
工厂的工作人员正用手指着 FT OptixPanel 上的触摸屏。

体验云端人机界面开发的无限选择。FactoryTalk® Optix™ 使系统开发人员能够通过支持云的现代人机界面平台,改进工作流程、提高效率、改善可交付成果。借助该平台,您可以随时随地直接通过 Web 浏览器设计、测试和部署应用程序。此全新的开放平台为您提供以下选项:

  • 设计选项:在面向对象的现代编程环境中设计和测试项目
  • 部署选项:一次性创建应用程序并部署到任何设备
  • 图形选项:设置图形样式以为全球受众提供支持,并提供响应式体验
  • 可扩展选项:通过 OPC UA、MQTT 和物联网原生连接以及开放的 C# 接口,实现机器对机器和机器对云通信的开放性和互操作性

免费访问 FactoryTalk Optix Studio,立即成为畅享可视化体验的远见者。

免费下载 FactoryTalk Optix Studio Standard 或是在云中访问 FactoryTalk Optix Studio Pro 90 天试用版。

只需 2 个简单步骤即可开始使用 FactoryTalk Optix Studio

步骤 1

使用您的 Rockwell Automation 帐户凭证登录 FactoryTalk Hub。

如果您没有帐户,可以免费创建一个。

步骤 2

选择一个组织(或创建一个新组织)。如果 FactoryTalk Optix 图块被锁定,只需等待几分钟,待锁定图标消失后,单击图块开始使用。

就是这样!立即开始免费访问 FactoryTalk Optix Studio。

如果您需要支持,可随时从 FactoryTalk Hub 主页右上角的“帮助”菜单中选择“联系支持人员”。