作为任何控制系统的基石,无论您是设计、试运转还是操作,您的人机界面均应提供业务价值。FactoryTalk® View Machine Edition (ME) 软件提供产品!FactoryTalk View Machine Edition 软件是一款多功能人机界面,可为机器层操作员界面设备提供专用且功能强大的解决方案。
无论您是需要独立的人机界面还是需要更复杂的分布式系统,FactoryTalk View 都是在通用的开发基础架构上开发的,可以轻松地随着项目范围的变化进行扩展。是否需要选择硬件? 从 PanelView™Plus 7、PanelView Plus 6、MobileView™、Rockwell Automation 工业计算机或其他工业个人计算机中选择。