Loading
蓝色波浪插图
报告

推动制造执行系统在企业范围内规模化应用

探索用于弥合制造执行系统 (MES) 成熟度差距的推荐最佳范例。
下载报告

预览洞察

性能数据图标
规模化机会

许多制造商正在其整个运营中使用MES技术,但在企业范围内扩展该技术时面临挑战。

数字化工程图标
整合是重中之重

制造商们已经越来越清楚地认识到,全面的MES集成意味着全面的价值实现。

计算机芯片图标
人工智能学习曲线

预计到2030年,由人工智能支持的制造流程将翻一番。许多制造商仍在学习如何有效利用人工智能驱动的洞察。

下载报告

聆听全球各地制造商畅谈如何利用
MES 技术

了解各行各业的制造商如何借助 数字化核心来扩展运营。

93%

的制造商已部署 MES 。

44%

的制造商将集成视为 其采购决策中最重要的因素。

28%

的制造商已在整个企业 部署了 MES。

下载报告

制造商在采用 MES 时面临着一个新的挑战:规模化。在进行了初期投资之后,他们自然希望了解,如何才能实现 MES 技术的全部价值。罗克韦尔MES技术助力制造商即刻实现生产的数字化连接。然后,他们可以在未来根据需要继续扩展其部署。

Anthony Murphy - 产品管理副总裁,罗克韦尔自动化

推动制造执行系统在企业范围内规模化应用

获取报告

下载报告,了解如何开始推动制造执行系统在企业范围内规模化应用。

下载报告

准备好扩展您的 MES 基础设施了吗?

借鉴本报告中的经验,更好地了解您从采用 MES 到实现全企业规模化应用的发展路径。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left 推动制造执行系统在企业范围内规模化应用