Loading

了解领先的生命科学制造执行系统可以带来什么

FactoryTalk PharmaSuite 制造执行系统被公认为领导者和杰出创新者
获取报告
身穿安全制服的制药员工
制造执行系统软件:制药、生物技术以及细胞和基因疗法制造报告
获取报告

 生命科学领域的卓越制造执行系统

作为专为生命科学行业开发的领先制造执行系统解决方案 , FactoryTalk® PharmaSuite® 以将 灵活性 与 标准化 相结合而闻名。提供 广泛的功能 和 丰富的部署经验。 探索为什么 PharmaSuite 被 ABI Research Competitive Ranking 评为 领导者 和 杰出创新者 。

ABiresearch 杰出创新者奖徽标
ABiresearch 领导者奖徽标

“专注于制药的制造执行系统提供了广泛的 市场特定功能, 包括 跟踪使用热敏材料的冷链生产过程 的能力。 "

– 制造 执行系统软件:制药、生物技术以及细胞和基因疗法制造报告

下载《制造执行系统软件:制药、生物技术以及细胞和基因疗法制造报告》


行业特定创新

满足严格的法规要求

管理热敏材料

利用云功能

实时一致性检查

了解 PHARMASUITE 有何长处

ABI Research 竞争排名报告提供对不同市场的全面洞察,评估公司的实施和创新策略。

立即下载报告,了解 FactoryTalk® PharmaSuite® 成为创新制造执行系统解决方案的关键所在,例如:

  • 产品功能
  • 数据可见性、可访问性和安全性
  • 用户体验和员工增强
  • 构建数字主线
  • 制造垂直专业知识
获取报告
在深蓝色背景上,网络连接与数据波的抽象图像。
面向生命科学行业的制造执行系统
面向生命科学行业的制造执行系统
面向生命科学行业的制造执行系统
通过无缝集成,PharmaSuite 可提供领先制造商所需的精度、控制和可靠性。
了解更多

探索 FactoryTalk PharmaSuite

FactoryTalk® PharmaSuite® 是专门为制药行业开发的领先制造执行系统解决方案。它为生命周期的每个阶段提供基于角色的优化,帮助更快地得到结果。PharmaSuite® 制造执行系统搭配智能升级引擎,提供基于价值的应用,帮助您在批次和离散处理方面实现增长,同时帮助您遵守法规合格性准则。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left Fac...
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left 面向生命科学行业的制造执行系统
  8. Chevron LeftChevron Left 了解领先的生命科学制造执行系统可以带来什么