Loading

FactoryTalk Conductor 软件

通过统一的、由AI驱动的体验进行设计、开发和测试。
联系我们
在计算机上使用人工智能的人 — 智能制造现状

想要减少返工、加快项目执行和更高效地利用工程资源?FactoryTalk® Conductor™ 可通过在 Rockwell Automation 生态系统中编排由 AI 驱动的工作流程,帮助您的团队更快地从概念到调试。通过将 AI 与系统设计、开发和测试过程中的产品、数据及领域专长相结合,该解决方案能够让您更快交付高质量系统,减少重复性手动工作,降低对专业知识的依赖,同时为优化整个生命周期的运营奠定更坚实的基础。

预计于2027年第一季度面向客户提供

FactoryTalk Conductor Logo

常见问题解答

什么是 FactoryTalk Conductor?

FactoryTalk Conductor 是一款 AI 原生编排平台,可连接 AI 代理、技能、工作流和自动化软件,帮助工程师通过自然语言交互和可信的工业专业知识加速系统设计、开发和测试活动。  

FactoryTalk Conductor 与 AI 副驾驶有何不同?

传统的 AI 助手协助完成单个任务,而 FactoryTalk Conductor 使多个 AI 代理、工作流程和软件工具能够在整个工程过程中协同工作。这实现了跨应用、数据源和团队的复杂多步骤活动的更广泛自动化。  

FactoryTalk Conductor 何时可用?

FactoryTalk Conductor 将在 Automation Fair 2026 波士顿展会上预览,预计将于2027年第一季度正式上市。  

FactoryTalk Conductor 可以与哪些 Rockwell Automation 产品配合使用?

FactoryTalk Conductor 旨在与日益丰富的 Rockwell Automation 软件产品组合协同工作。发布时,它将支持 Studio 5000 Logix Designer®、Logix Echo™、Emulate3D® 和 FactoryTalk® Optix™,并计划随着时间的推移为 FactoryTalk Design Studio、FactoryTalk® Historian、Plex®、Fiix® 及其他解决方案提供更多集成。 

客户是否可以创建和部署自己的AI代理和技能?

Yes。除了Rockwell Automation验证的代理和技能外,客户还可以创建和部署自己的代理和技能,以支持公司标准、行业要求和独特的工程工作流程。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Conductor 软件