Loading

FactoryTalk Analytics VisionAI

看看您在 AI 驱动型洞察和分析方面错过了什么
立即试用
Manufacturing factory with small bottles of green beverages on conveyor belt

FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™ 采用无代码的视觉检查方法,可提高质量、尽可能提高产量并从实时生产数据中获得关键见解。在整个用户工作流程中(从摄像头配置、采集图像到培训和部署模型,甚至到分析质量绩效),我们的机器学习和视觉检测解决方案都可确保质检人员和工厂操作员能够查看所需信息,并实现质量绩效目标。 

AI 提高产品质量、减少浪费的 5 个秘诀
AI 提高产品质量、减少浪费的 5 个秘诀
博客
博客
AI 提高产品质量、减少浪费的 5 个秘诀
新的 AI 机器学习技术改进了质量检查过程。机器视觉带来更高的产量和更好的质量。减少停机时间和浪费。
Read Now
看看您在 AI 驱动型洞察和分析方面错过了什么
观看数字数据的眼部的高科技特写图像
数据表
看看您在 AI 驱动型洞察和分析方面错过了什么

FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™ 采用无代码方法进行人工智能视觉检查。提高产品质量,尽可能提高产量,并从实时数据中获得关键的生产见解。

立即下载

识别和分类各缺陷

FactoryTalk Analytics VisionAI 能够发现以前无法检测到的缺陷,从而挖掘洞察,推进行动。

高级缺陷检测

使用 FactoryTalk Analytics VisionAI 为您的产品训练专门的 AI 模型,提供轻量但高效的解决方案,即使是生产中十分细微和罕见的异常,也能实现有效检测。

分类和根本原因分析

Rockwell Automation 基于云的平台不仅能提供简单的合格/不合格判断,还能提供详细的异常分析并采取处理措施。

边缘和云端集成,实现有效管控

一旦我们检测到缺陷,您的质量检查结果就可以在边缘与控制系统共享,并通过 API 在云端与 MES/QMS 进行共享。

FactoryTalk Analytics VisionAI 合格不合格扫描

内置在云中,可在边缘实现闭环质量

云端人工智能(AI)、机器学习和模型管理可提供十分出色的高级质量检验

FactoryTalk Analytics VisionAI 闭环质量图

简化质量检查

Rockwell Automation 将硬件、软件和领域专业知识整合,以简化质量检查

硬件

产品异常扫描生产线
 

通过集成解决方案 在生产时同步进行实时检查

通过标准工业协议实现必要的自动化集成

使用现成组件搭建的可扩展硬件,可适用于任何检查应用场景

软件

产品异常扫描视图
 

基本分析功能可存储所有图像数据,并通过 API 和 AI 驱动型见解展示分析结果

远程操作允许从云端实时更新生产线

机器学习模型管理 意味着 AI 可高效扩展

领域专业知识

产品异常通知屏幕
 

集成功能 允许从任何地方发出警报并进行管理

企业可管理性提高了部署的投资回报率

网络安全 是核心原则,FactoryTalk Analytics VisionAI 基于符合 SOC 2 的技术构建

适用于各种制造业

针对离散和混合行业的开箱即用型分析

牙膏图标

CPG

汽车图标

汽车

处方药瓶图标

医疗

气泡水瓶图标

食品和饮料

电路图标

电子产品

适用机器视觉系统的 AI

我们的端到端 FactoryTalk Analytics VisionAl 工作流程使制造商能够轻松在其设施中部署机器学习模型。模型开发依赖于生产经验以及对优质和劣质产品的清晰理解,从而减少了创建或更新模型时对机器视觉专业知识的需求。模型部署完成后,VisionAI 中的 AI 就能对图像进行直观的分析,从而在检测过程中对产品进行如同人类般的识别。

捕获

检查

产品异常摄像头视图

标签

创建 - 标签库

产品异常扫描软件标签

培训

创建 - 培训管理

产品异常扫描软件培训管理

部署

创建 - 配方管理

产品异常扫描软件配方管理

通过云和工业协议进行集成

云集成

  • 通常用于数据分析或过程管理应用
  • 通过双向 Rest API 进行集成
  • 示例:BI 工具、MES/QMS 系统

车间集成

  • 通常用于车间系统的实时命令和控制
  • 通过 Ethernet/IP 进行集成
  • 示例:剔除系统、传送带、工厂设备
FactoryTalk Analytics VisionAI 硬件软件云集成

Rockwell Automation 集成

Rockwell Automation 提供集成解决方案,简化安装并缩短所需时间

云

  • 通过 FactoryTalk® Hub™ 简化云访问

硬件

  • 基于 Allen-Bradley ASEM™ IPC 和 Logix PLC 的架构

控制系统

  • 用户自定义配置文件,可与 Logix Integration 高效集成
  • FactoryTalk® Optix™ 对象库,可用于可视化集成
Factorytalk Analytics VisionAI Rockwell Automation 产品和云集成

Rockwell Automation 的与众不同

工作流程符号

可扩展的解决方案,具有直观、以 OT 为重点的工作流程,不需依赖专家即可发挥作用

网络图标

开箱即用的高级分析技术为数据驱动型质量决策提供支持

在计算机前佩戴安全帽的人物图标

与控制集成的智能视觉可实现闭环价值

握手

同一供应商在一个平台中即可无缝集成视觉、控制和运营

准备好咨询 Rockwell Automation 顾问了吗?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics VisionAI