Loading
PowerFlex 535 IP20 机箱
新产品

PowerFlex 535变频器

PowerFlex® 535 AC变频器(VFD)旨在提供更多功能,助您更快设计、更轻松调试、更智能运行。

将于2027年第一季度上市
  1. 概述
Open All Close All
概述

通过全新的 PowerFlex® 535 紧凑型变频器,扩展您的可能性。额定功率高达37kW (50Hp),并提供适用于冲洗和恶劣环境的新机壳选项,助您获得更强的功率、更高的应用灵活性以及更多优化机器设计的方式。

此外,借助DeviceTools™移动应用实现智能设置和简化调试,有助于加快部署。预测性洞察、更快的诊断和自动设备配置可减少停机时间,确保运营顺畅。

有空时联系我
Allen-Bradley 徽标

产品亮点
额定值 0.37~37kW (0.5~50Hp),100~600V
电机兼容性 感应电机、永磁电机*和同步磁阻电机*
控制模式 V/Hz、无传感器矢量、节能型SVC 和闭环磁通矢量控制
机壳类型 IP20 / UL Open;IP66 / NEMA Type 4X*
网络协议 板载 EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP/IP 和 BACnet/IP*,支持双端口连接
安全功能 硬接线安全转矩关闭,SIL 2 / PL d
安全标准 CIP Security、IEC 62443-4-2 产品安全性,产品路线图包含支持 CRA 合规准备的计划更新。**
外形尺寸 与 PowerFlex 525 变频器具有相同的紧凑外形,便于现代化升级
配置工具 使用 DeviceTools™ 移动应用进行近场通信调试;USB-C MainsFree™;内置HIM;Studio 5000® 和 FactoryTalk Design Workbench 软件
诊断与服务 通过维护警报实现预测性负载和热趋势分析;变频器和 Logix 上的板载诊断;明文HIM故障和 AI 指导的 DeviceTools™ 故障排除;自动设备配置;24V辅助电源,无需三相即可维护

*将在后期发布

**计划于2027年7月发布的未来固件更新旨在支持符合Cyber Resilience Act (CRA) 要求,作为Rockwell Automation持续合规准备工作的一部分。合规性取决于最终实施、合规性评估活动以及完整的机器或系统配置

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 535 变频器(VFD)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose