Loading

PowerFlex 400
Allen-Bradley

我们的 PowerFlex® 400 交流变频器经过优化,可用于控制商用和工业风机及泵。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(21)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 22c powerflex 400 系列
22c powerflex 400 系列
Chevron LeftChevron Left
22c powerflex 400 系列
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 PowerFlex® 400 交流变频器经过优化,可用于控制商用和工业风机与泵。内置的净化和阻尼器输入等功能可为各种变转矩风机和泵应用中的速度控制提供经济实用的解决方案。可用的 PowerFlex 400 风机和泵变频器封装在标准化设计中,提供额外的控制、电源和机壳选项,是变转矩风机和泵应用中速度控制的经济实用解决方案。

  • 额定功率:
    • 200…240V:2.2…37 kW / 3…50 Hp / 12…145 A
    • 380…480V:2.2…250 kW / 3…350 Hp / 6…460 A
  • NEMA/UL 1、12、3R 和 4 型机壳
  • 法兰安装和面板安装选件
  • V/Hz 控制、滑差补偿和 PID 控制
  • 内部 RS-485、通用工业协议 (CIP)、嵌入式 Modbus® RTU、Metasys® N2 和 Apogee® FLN P1-工厂车间网络协议
  • 支持变频器串行接口 (DSI) 通信模块
  • 变频器过载保护、飞速启动、净化和阻尼器输入、手动/关/自动和休眠/唤醒功能
  • 封装变频器选件包括断开和接触器旁路封装
  • 可用线路电抗器选件
  • 通过集成键盘、远程键盘或 DriveTools™ SP 软件进行配置和编程
  • 与 PowerFlex® 交流变频器的智能集成使用 Logix 控制平台简化参数和标签编程,缩短开发时间

封装 HVAC 风机和水泵变频器选件

  • 主输入断开
  • 带断开的 3 接触器全旁路
  • 带断开的 3 接触器基本旁路
PowerFlex 400 一体化解决方案
OrdersOrders
PowerFlex 400 一体化解决方案

从各种预先设计的标准封装解决方案中进行选择,以简化您的采购流程。这些解决方案将有助于简化交付和安装,并有助于简化重复订单和库存管理。

选择驱动器、机柜类型和电源选项。

我们的互联系统将过程、动力和电机控制集成在一个平台上。这有助于制造商简化设计、测试和安装,同时降低硬件、停机时间、维护和能源成本

软件

Studio 5000 Logix Designer
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件可提高生产效率,是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的一站式解决方案。

Studio 5000 Logix Designer 和 PowerFlex® 变频器的高级集成

  • 将变频器系统开发时间缩短多达 70%
  • 允许您同时配置控制器和变频器网络连接
  • 允许您动态选择作为网络 I/O 传输的变频器参数
  • 通过导入和导出功能继续使用 Drive Tools™ SP 软件
  • 包括内置的变频器诊断、故障、报警和事件信息
  • 提供一个软件包来配置整个 Logix 系统
  • 提供集成的变频器配置文件,可缩短系统开发时间
开始使用
设计和配置软件
软件
设计和配置软件

简化独立机器开发并缩短多个行业的设计时间。 使用 Connected Components Workbench 软件和 Microsoft Visual Studio 配置 PowerFlex 523 变频器。

开始使用
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等内容。

开始使用
DriveTools SP 软件
DriveTools
软件
DriveTools SP 软件

DriveTools™ SP 是一系列软件工具,提供简化的界面,用于编程、维护和故障处理选定的 PowerFlex® 交流和直流变频器。工具包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件。

查看全部

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
PowerFlex 400 交流变频器产品简介 22C-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
PowerFlex 低压交流变频器系列宣传册 PFLEX-BR008_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 符合或优于 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。
  • CE 认证
  • C-Tick 认证
  • cUL 认证
  • IEC(设计符合)
  • UL 认证
  • UL508C 阻燃等级
  • RoHS 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 400
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose