Loading

48CR 条码阅读器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 48CR 条码阅读器是市面上较小的工业条码阅读器。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

我们的 Bulletin 48CR 条码阅读器是市面上较小的工业条码阅读器。这些坚固、紧凑的解决方案可以解码 1D、2D 和直接零件标记 (DPM) 条码,甚至可以成功读取损坏和不完整的符号。48CR 支持 Ethernet/IP™,可通过 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序用户自定义配置文件 (AOP) 或嵌入式 WebConnect 可视浏览器进行配置。

  • 提供紧凑的解决方案,尺寸仅为 44.5 x 25.4 x 44.45 毫米(1.75 x 1 x 1.75 英寸)
  • 具有两种型号:标准(WVGA,0.3 MP 分辨率,固定焦距)或高级(SXGA,1.2 MP 分辨率,自动对焦)
  • 支持 Ethernet/IP,可通过 Studio 5000® 用户自定义配置文件 (AOP) 或嵌入式 Web 服务器 WebConnect 进行配置
  • 读取距离为 102…400 mm (4.02…15.75 in.)
  • 对于固定焦距型号,读取速率高达 60 fps,对于自动对焦型号,读取速率高达 42 fps
  • 提供可编程的 LED(红色或白色)读取状态指示灯指示读取/不读取状态
认证
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
  • CE 认证
  • FCC
  • 符合 RoHS 标准
  • UL、cUL
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 传感器和开关
  5. Chevron LeftChevron Left 48CR 条码阅读器