Loading
EtherNet/IP 柜内解决方案
新产品

EtherNet/IP 柜内解决方案
Allen-Bradley

EtherNet/IP 柜内解决方案是一种经济实用的网关,用于连接传统硬接线组件,可实现无缝数据连接并提高现代控制面板设计的效率。
  1. Product Selection
  2. 概览
  3. 文档
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
CloseClose
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
概览 Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down

重新构想控制面板设计

电机起动器、按钮等传统柜内组件历来采用硬接线连接,原因是缺乏一种简单、高性价比的以太网连接方法。直到现在。

我们的 EtherNet/IP™ 柜内解决方案凭借结构紧凑、节省空间的 7 芯扁平带状电缆优化工业网络连接,可增强设备之间的通信能力,加快维护速度和简化安装,从而将接线时间缩短达 80%。

Loading

EtherNet/IP™ 柜内解决方案电子书
EtherNet/IP 柜内解决方案安装的延时录像
电子书
EtherNet/IP™ 柜内解决方案电子书

了解 EtherNet/IP™ 柜内解决方案如何减少接线量、节省盘柜空间和简化设置。该解决方案以全球以太网标准以及与罗克韦尔自动化 Logix 生态系统的无缝集成为后盾,是现代控制系统应用的基石。

立即下载

迎接未来,不受干扰

该解决方案利用 EtherNet/IP(以太网工业协议)(该协议是一种广泛采用的实时工业自动化应用标准),使控制器、传感器、执行器和人机界面等设备能够通过通用以太网网络进行通信。

用户利用单对以太网 (SPE) 技术 ,可以在一条电缆中同时管理电源和数据传输,从而做出实时决策、提升整体性能并提高系统效率。


提升工业部件,扩展网络连接

增长不应受到基础设施的限制。该解决方案专为可扩展性而设计,可适应您日益增长的需求,全程高效运行。鉴于以太网已成为行业标准,选择 EtherNet/IP 柜内解决方案意味着您可以实现长期的兼容性和可升级性,而无需重构整套系统。

“EtherNet/IP 柜内解决方案将提高我们的生产率。当您将这一概念扩展到大型电机控制中心或带大量电缆的面板时,它将对装配过程产生巨大影响。”

Carlos Leopoldo - 沃尔加商业总监

Loading

设计更具可持续性的控制柜

EtherNet/IP 柜内解决方案通过无缝集成和实时数据交换提高资源效率,减少浪费,同时简化生产并减少制造和处置过程中的环境影响。通过实施这一新解决方案,您可以将电气控制连接整合到一条网络电缆中,从而尽可能减少布线和铜的使用,使设备能够通过统一的基础设施进行连接,并显著减少对每个组件单独布线的需求。

经全球研究验证,成效显著

具体如下:

50%
测试时间缩短
30%
项目工程时间缩短

*由 Rockwell Automation 系统集成商 Volga 使用中型面板(定义为 4-1 电机起动器)进行测试

利用创新的力量加速您的生产

简化机柜设置

用一根电缆连接将柜内组件连接起来,安装更加简单,并且不易出错。

可扩展性

EtherNet/IP 柜内解决方案旨在随运营增长,支持根据需要进行扩展。鉴于 EtherNet/IP 已成为行业标准,选择 EtherNet/IP 柜内解决方案意味着您可以实现长期的兼容性和可升级性,而无需重构整套系统。

减少布线工作

传统控制柜设计通常需要大量的硬接线。EtherNet/IP 柜内解决方案允许您使用一根扁平介质电缆进行控制和数据传输,大大降低了复杂度和成本,从而化繁为简。

点对点功能

EtherNet/IP 柜内解决方案允许开放式监视和控制,使用点对点功能将控制逻辑分配给柜内组件,而不是将其集中在控制器上。这样可以更轻松地管理应用项目中的多个设备和系统,并在 PLC 断开时提供本地控制。

性能更出色

EtherNet/IP 提供的高级通信有助于提高数据流和运营效率。通过将控制能力和数据整合到单个以太网网络中,此解决方案有助于降低系统复杂度,提高了生产线的可靠性和速度。

可持续性

EtherNet/IP 柜内解决方案使设备能够通过统一的基础设施进行连接,将电源和数据整合到一条电缆中。这减少了对各组件进行单独接线的需求,从而优化了资源使用并尽可能减少了浪费。

简化您的设计流程

Studio 5000 Logix Designer 体验让您能够轻松配置程序,并在统一、熟悉的环境中维护控制系统设备。

通过 Logix Designer,您可以使用一致的工具集配置和调试 EtherNet/IP 柜内解决方案,包括设备级用户自定义配置文件 (AOP),以快速访问网络设备和数据。

Loading

Loading

简单,可扩展,经过认证。

高效的分支电机控制与保护对于任何工业运营都至关重要。确保电机以峰值性能运行,同时保障安全性和效率,您就能够帮助防止设备停机,降低能源成本,并提高整体生产率。

了解 EtherNet/IP 柜内解决方案如何与支路电机控制和保护产品组合(包括 100-E、140ME、140MT 和 E100)集成。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档 Chevron DownChevron Down
Technical Specifications 发布
EtherNet/IP 柜内系统技术参数 1834-TD001_-EN-P
User Manuals 发布
EtherNet/IP 柜内系统用户手册 1834-UM001_-EN-P
Product Profiles 发布
EtherNet/IP™ 柜内解决方案电子书 1834-SP001_-EN-P
Miscellaneous 发布
EtherNet/IP 柜内系统:网关安装 1834-PC001_-EN-P
EtherNet/IP 柜内系统:接触器通信接口模块安装 1834-PC004_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left EtherNet/IP 柜内解决方案 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose