Loading

嵌入式交换机产品
Allen-Bradley

嵌入式交换机技术将流行的以太网交换机功能直接嵌入到您的硬件中,以支持高性能应用,无需额外配置。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 认证
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
  • Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

嵌入式交换机技术将以太网交换机功能嵌入到硬件中,以支持高性能应用。我们的双端口产品具有嵌入式交换机功能,可让您将设备直接连接到网络,而无需单独的以太网交换机,从而有助于降低总体成本并简化系统配置。这些产品支持 EtherNet/IP™ 应用的线性和设备级环网 (DLR) 拓扑结构。


  • 在选定的组件中集成了以太网交换机技术,例如通过 EtherNet/IP™ 网络进行通信的分接头和通信接口模块
  • 为 EtherNet/IP 应用提供更多拓扑配置选项,例如线性拓扑和设备级环网 (DLR)
  • 无需额外硬件即可连接到线性或环形拓扑
  • 提供高性能环网功能(接通/断开时间 < 3 ms),并配备诊断和快速恢复功能,以缩短停机时间
  • 支持 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以实现精确的时间同步,并支持服务质量 (QoS) 以帮助优先传输数据
  • 包括可供第三方供应商使用的开放标准技术,并允许 EtherNet/IP 互操作性

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • EtherNet/IP

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构
  5. Chevron LeftChevron Left 嵌入式交换机产品