Loading

Kinetix TLP 多功能伺服电机
Allen-Bradley

凭借极佳的功率尺寸比,这些创新的紧凑型伺服电机提供了卓越的性能,同时更大限度地减少了空间需求。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

我们的 Kinetix® TLP 多功能紧凑型伺服电机旨在提升密闭空间中的精确运动控制。凭借极佳的功率尺寸比,这些创新的紧凑型伺服电机提供了卓越的性能,同时更大限度地减少了空间需求。了解它们如何提高您的流程效率,并与您的完整运动控制解决方案无缝集成,以打造功能更强大的机器,更大限度提高生产价值。

概览

使用我们的 Kinetix TLP 多功能紧凑型伺服电机,释放灵活高性能工艺的潜力。这些电机拥有从 46 毫米到 235 毫米的八种框架尺寸,可选择 200 伏和 400 伏功率,非常适合各种低功率应用。使用 Kinetix TLP 紧凑型伺服电机,实现多功能性和高效性,充分发掘机器潜力。

通过将这些紧凑型伺服电机与 Kinetix 5100 伺服驱动器或 Kinetix 5300 伺服驱动器搭配使用,完成您的智能机器。

  • 200V 和 400V 产品提供以下 8 种框架尺寸:46、70、90、100、115、145、200 和 235 毫米
  • 额定功率从 50 W 到 15 kW
  • 24 位高分辨率反馈
  • 一个反馈元件可以提供单圈和多圈(需要电池)选件
  • 提供内置 24V 直流制动选项
  • 符合适用的 UL 和 CSA 标准的 UL 认证组件;获得 CE 认证,符合适用指令

认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • UKCA 认证

相关产品

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
了解更多信息
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
了解更多信息
可编程控制器
一系列灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器在生产设施中排成一排。
可编程控制器
我们的 Allen-Bradley 可编程逻辑控制器 (PLC) 与可编程自动化控制器 (PAC) 涵盖从大型到小型(甚至微型)的应用。
了解更多信息
Documentation
Product Profiles 出版
Kinetix 5100 伺服驱动器和 Kinetix TLP 伺服电机产品简介 KNETIX-PP001_-ZC-P
Miscellaneous 出版
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix TLP 多功能伺服电机