Loading

Kinetix 5700 伺服驱动器
Allen-Bradley

我们的 Kinetix 5700 伺服驱动器可带来简易性、强劲动力和空间节省,从而有助于优化运动性能并尽可能提高机器价值。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

最新消息

启动和操作时无需人工整定

用于 Kinetix 5700 伺服特性的 V13 固件经过升级,可以减少或免除人工整定工作。增强包括:

  • 提供虚拟扭矩传感器功能,可进行异常检测并提供分析数据
  • 自适应整定现包括多跟踪陷波滤波器和滤波器配置改进
  • 指令陷波滤波器可在未安装负载传感器的应用场合中有效减少负载振荡
  • 支持 200 V 和 400 V 电机

高性能 Kinetix 5700 伺服驱动器有助于满足各行各业严苛的应用要求。这些多轴伺服驱动器兼具高性能伺服和矢量电机控制,因此有助于简化机器设计、缩短集成时间并降低集成的劳动力成本。可为 Kinetix 5700 伺服驱动器配置集成驱动安全和回馈母线电源,以帮助您的下一个伺服解决方案实现前所未有的安全性和节能效果。

特性

Kinetix 5700 伺服驱动器

  • 采用紧凑的框架以提供高功率密度
  • 提供 1.6 至 112 kW 的广阔功率范围
  • 运用广泛的反馈类型为伺服电机和感应电机提供支持
  • 具有双轴模块
  • 运用创新的卡扣式总线系统实现轻松的组装和安装 
  • 支持电机电源和反馈的单一电缆解决方案
  • 包含双以太网端口,以支持线性和设备级环网 (DLR) 拓扑结构
  • CIP Security 功能支持纵深防御网络安全方法

Kinetix 5700 集成安全伺服驱动器

  • 包括集成的或硬接线的安全选件
  • 集成安全选件可减少整体系统的布线
  • 通过安全断开扭矩、安全停机和安全监视功能实现高级安全性

Kinetix 5700 再生母线电源

  • 通过回馈多余的能量,有助于减少整体能耗
  • 跨整个交流输入电压范围进行常规直流母线电压调节
  • 机载诊断功能可实现电源质量监测,以便使用 EtherNet/IP 提供实时分析
  • 通过集成的 LC 滤波器减少安装成本和机柜占用空间

设置和操作时无需人工整定

  • 负载观测器实时整定技术可自动整定所有轴,补偿未知机械特性变化,并针对运行期间惯量不断变化的应用进行自调校
  • 虚拟扭矩感测有助于检测异常并提供分析
  • 通过自适应整定(使用多个追踪陷波滤波器)减轻共振现象

工具和资源

视频
使用 Kinetix 5700 伺服驱动器创造新的价值

了解如何使用 Kinetix 5700 伺服驱动器提供生产率、智能性和能效更高的机器。

考虑运动现代化
前景中是正在电脑前工作的女工程师,背景中是装满 Kinetix 驱动器和其他 Allen-Bradley 组件的电气机柜。
白皮书
考虑运动现代化

现代化似乎是令人不知所措的倡议,但如果有合适的合作伙伴与合适的解决方案,它可能会成为壮举。

立即阅读
驱动器与运动中的安全
戴着黄色安全帽的两名工人正站在现代化工厂里讨论平板电脑上的数据。
白皮书
驱动器与运动中的安全

现代安全解决方案会使用具有安全任务支持的可编程自动化控制器 (PAC),以及与机器集成的网络安全设备,从而纳入完全可编程且灵活的安全实施。

立即阅读

认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • C-Tick
  • CE 认证
  • cULus 列名
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

相关产品

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
了解更多信息
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
了解更多信息
可编程控制器
一系列灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器在生产设施中排成一排。
可编程控制器
我们的 Allen-Bradley 可编程逻辑控制器 (PLC) 与可编程自动化控制器 (PAC) 涵盖从大型到小型(甚至微型)的应用。
了解更多信息
Documentation
Product Profiles 出版
Kinetix 5700 伺服驱动器产品简介 2198-PP002_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix 5700 伺服驱动器