为美国或加拿大出口和设计简单的控制柜可能是一项挑战。这并不意味着您或欧洲公司普遍认为向美国或加拿大出口是不可能的,但您可能会同意,这个过程很少是简单的,原因有很多。
- 概述
概述
差异
多年来,不同的行业或地区制定了不同的规则,导致了截然不同的方法。诸如“分支电路”和“馈线”或“辅助保护”和“有限能量电路”等定义是北美系统的基石,但在根据欧洲法规设计工业装置时却没有相应的定义。其原因并非简单的术语差异,而是概念方法的差异。
您的成功就是我们的目标
即使对该主题进行了深入研究,除非通过基本培训使我们能够理解这些差异的根源,否则很难接受与我们自身截然不同的逻辑。我们的主要目标是将两种文化——欧洲和北美——结合在一起,尽管它们多年来以截然不同的方式发展,但它们有一个共同的目标:一个能够制定操作员安全规则的共同设计规范。
北美标准计划
本书特别关注工业设备和组件的相关法规,适合有经验的专业人士和新手阅读。我们的工作考虑到了面板制造商和设备制造商的需求,包含以下主要内容的有用信息:
- 电源电路
- 板载系统
- 相关辅助电路
- 电机控制和保护
实体/相关组织
工业控制产品的 UL 标准列名
如果您正在构建符合 UL 508A 标准的产品,本文件提供了关于 Allen-Bradley 工业控制产品的全面信息。所有条目都包含相关的 UL 标准、类别和文件编号,以及 UL 类别说明和相关的 UL 508A (2103) 段落。
阅读本文件,了解更多关于:
- 按产品类型划分的 UL 标准
- 类别控制编号
- UL 文件列表编号
- UL 508A(面板)标准的交叉引用
- 罗克韦尔自动化零件号
短路电流额定值免费工具
确定完整工业控制面板或控制开关设备的短路电流额定值可能非常具有挑战性,尤其是在组件选型过程的初始阶段未进行适当考虑时。
该工具为电机起动器、软起动器和组件驱动器提供协调的高故障分支电路解决方案。
您可能还对以下内容感兴趣