18 毫米 LaserSight 光电激光传感器
我们的 Bulletin 42CM 18 毫米 LaserSight™ 光电激光传感器是用于重载工业应用项目的通用光电传感器系列。它们包装在工业标准 18 毫米圆柱形封装中。五种感应模式包括对射式、散射式、镜反射式、偏振镜反射式以及背景抑制,因此可以在各种复杂应用项目中使用这些传感器。
我们的 Bulletin 42CM 18 毫米 LaserSight™ 光电激光传感器是用于重载工业应用项目的通用光电传感器系列。它们包装在工业标准 18 毫米圆柱形封装中。五种感应模式包括对射式、散射式、镜反射式、偏振镜反射式以及背景抑制,因此可以在各种复杂应用项目中使用这些传感器。
我们的 Bulletin 45MLD 短距光电激光传感器是 II 类漫射式传感器,设计用于包装、物料输送和半导体行业。这些传感器提供背景抑制,可三角剖分、确定固定焦点和抑制焦点以外的一切。此外,还可使用可旋转透镜将焦点处的激光光束斑大小向下调整 0.5 毫米(0.02 英寸),从而准确检测小型目标,如半导体和包装应用项目中的间隙检测、芯片检测和裂纹检测。
我们的 Bulletin 45LMS 激光测量传感器提供出色的中长距离测量解决方案。此传感器有三种量程,采用了“飞行时间”原理,即使从 50 米外照射也只会产生相对较小的光束斑。
Bulletin 45DMS 距离测量传感器是目标精确距离测量的理想之选,具有 IO-Link 功能,可实现增强的互联企业诊断和连接。
我们的 Bulletin 45CPD 长程测量激光传感器适用于多种长距非接触测量应用项目,包括:防错、检查、距离测量、材料位置确认、堆叠级别、厚度测量、卷轴直径、卷料绕组/展开绕组、长隙距(高温区或狭窄空间)、电平监视和盒宽测量。
我们的 Bulletin 45BRD 测量光电激光传感器适用于需要可靠的非接触检查、定位和测量的工业应用项目。它们在 IP67 防护罩中完全自成体系,并使用具有可见红色光束斑的 II 类激光,可在小零件检测和测量应用项目中简化对齐。
我们的 Bulletin 45BPD 示教测量光电激光传感器适用于需要可靠的非接触检查、定位和测量的工业应用项目。它们使用具有可见红色光束斑的 II 类激光,可在小零件检测和测量应用项目中简化对齐。
我们的 Bulletin 42GR LaserSight™ 9000 光电激光传感器适用于需要更大范围的苛刻检测应用项目,比如在充满灰尘的脏乱环境中,或者当要检测的物体较小时。I 类激光源可提供可见红色光束,即使在这样的距离上也便于对齐。请在应用项目需要高精度和最大检测范围时使用此传感器。
我们的 Bulletin 42EF LaserSight™ RightSight™ 光电激光传感器使用对人眼安全的 I 类可见激光,采用与 RightSight 产品线的其他产品相同的安装选项。I 类激光不需要任何额外的安全或保护培训或设备,可安全用于常规用途。