Loading

射频识别系统
Allen-Bradley

我们的射频识别 (RFID) 系统非常适合在轻工业应用中跟踪和记录产品在制造过程中的移动情况。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(8)
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
  • 顺时针拼贴画 - 圆形黑色 30 毫米标签,黑色 80x90 毫米矩形收发器,30 毫米圆柱形收发器,IO-Link 主站模块,18 毫米圆柱形收发器,黑色 40x40 毫米方形收发器
  • 40x40 mm 方形黑色 EtherNet/IP 收发器,带绿色 LED 指示灯和单端口。
  • 矩形 56RF EtherNet/IP 接口块,带 2 个端口、输入和输出连接
顺时针拼贴画 - 圆形黑色 30 毫米标签,黑色 80x90 毫米矩形收发器,30 毫米圆柱形收发器,IO-Link 主站模块,18 毫米圆柱形收发器,黑色 40x40 毫米方形收发器
40x40 mm 方形黑色 EtherNet/IP 收发器,带绿色 LED 指示灯和单端口。
矩形 56RF EtherNet/IP 接口块,带 2 个端口、输入和输出连接
Chevron LeftChevron Left
顺时针拼贴画 - 圆形黑色 30 毫米标签,黑色 80x90 毫米矩形收发器,30 毫米圆柱形收发器,IO-Link 主站模块,18 毫米圆柱形收发器,黑色 40x40 毫米方形收发器
Chevron LeftChevron Left
40x40 mm 方形黑色 EtherNet/IP 收发器,带绿色 LED 指示灯和单端口。
18 毫米直径 I/O 链路高频 RFID 收发器
长距离 5 米超高频 RFID 收发器
短距离 1.5 米超高频 RFID 收发器
矩形 56RF EtherNet/IP 接口块,带 2 个端口、输入和输出连接
Allen-Bradley 徽标

我们的射频识别 (RFID) 系统非常适合在轻工业应用中跟踪和记录产品在制造过程中的移动情况。HF RFID 系统标签、收发器和接口均符合 ISO 15693 开放标准。UHF RFID 收发器符合全球 Gen2 标准。


除了 56RF EtherNet/IP 系统外,罗克韦尔自动化还推出了两款新产品:

  • 新款 59RF 高频读写收发器系列支持 IO-Link 
  • 58UHF EtherNet/IP 长距离读写收发器系列

该解决方案可轻松集成到互联企业®中,直接将数据传输到控制系统,帮助尽可能缩短停机时间并提高生产率。

  56RF HF RFID 59RF HF RFID 58UHF RFID
通信 EtherNet/IP™ IO-Link EtherNet/IP
感应距离 55…168 mm (2.16… 6.6 in.) 40…78 mm (1.59… 3.07 in.) 1.5…5 m (4.92…16.4 ft)
工作电压 24V DC
防护等级 IP67 IP67/68/69K IP66/67
频率 13.56 MHz 902…928 MHz
865…868 MHz
最大输出电流 100 mA/个收发器 200 mA/个收发器 0.5 A/个收发器
兼容性 ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

应用

我们的 RFID 系统的典型应用包括:

  • 资产跟踪
  • 汽车
  • 数据采集
  • 食品和制药
  • 产品处理
  • 安全和入口
  • 工具管理

绘画应用

冲压应用


其他信息

IO-Link 传感器助力互联企业
视频
IO-Link 传感器助力互联企业

观看视频,了解带 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

Smart Devices with IO-Link Technology
Smart Devices with IO-Link Technology
Smart Devices with IO-Link Technology
IO-Link Technology is a worldwide open-standard protocol that integrates sensors and other field devices into our Connected Enterprise by connecting the IO-Link enabled device into an IO-Link master module.
了解更多信息

软件

RFID 模拟器是基于 Windows 的软件程序,旨在协助设置 RFID 应用。该模拟器允许选择罗克韦尔自动化提供的几乎所有收发器和标签组合。通过改变标签与收发器之间的距离和线速度,用户能够快速确定其应用的更优设置。

注意:该模拟器是旨在协助设置 RFID 应用的工具。所显示的值是理论估计值,单个系统内的变化可能会影响实际值。

要安装 RFID 模拟器:

  1. 下载 RFID 模拟器软件文件夹中的所有内容。
  2. 参照 RFID 模拟器安装说明安装模拟器。
  3. 参照 RFID 模拟器手册快速了解和概览模拟器。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
高频工业无线电频率识别 (HF RFID) 产品简介 HFRFID-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
智能跟踪和追溯解决方案宣传册 RFID-BR001_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • C-Tick
  • cULus 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 传感器和开关
  5. Chevron LeftChevron Left 射频识别系统