重新构想控制面板设计
电机起动器、按钮等传统柜内组件历来采用硬接线连接,原因是缺乏一种简单、高性价比的以太网连接方法。直到现在。
我们的 EtherNet/IP™ 柜内解决方案凭借结构紧凑、节省空间的 7 芯扁平带状电缆优化工业网络连接,可增强设备之间的通信能力,加快维护速度和简化安装,从而将接线时间缩短达 80%。
Media error: Format(s) not supported or source(s) not found
Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/16x9-ethernet-ip-in-cabinet-solution-overview-video电机起动器、按钮等传统柜内组件历来采用硬接线连接,原因是缺乏一种简单、高性价比的以太网连接方法。直到现在。
我们的 EtherNet/IP™ 柜内解决方案凭借结构紧凑、节省空间的 7 芯扁平带状电缆优化工业网络连接,可增强设备之间的通信能力,加快维护速度和简化安装,从而将接线时间缩短达 80%。
该解决方案利用 EtherNet/IP(以太网工业协议)(该协议是一种广泛采用的实时工业自动化应用标准),使控制器、传感器、执行器和人机界面等设备能够通过通用以太网网络进行通信。
用户利用单对以太网 (SPE) 技术 ,可以在一条电缆中同时管理电源和数据传输,从而做出实时决策、提升整体性能并提高系统效率。
增长不应受到基础设施的限制。该解决方案专为可扩展性而设计,可适应您日益增长的需求,全程高效运行。鉴于以太网已成为行业标准,选择 EtherNet/IP 柜内解决方案意味着您可以实现长期的兼容性和可升级性,而无需重构整套系统。
“EtherNet/IP 柜内解决方案将提高我们的生产率。当您将这一概念扩展到大型电机控制中心或带大量电缆的面板时,它将对装配过程产生巨大影响。”
EtherNet/IP 柜内解决方案通过无缝集成和实时数据交换提高资源效率,减少浪费,同时简化生产并减少制造和处置过程中的环境影响。通过实施这一新解决方案,您可以将电气控制连接整合到一条网络电缆中,从而尽可能减少布线和铜的使用,使设备能够通过统一的基础设施进行连接,并显著减少对每个组件单独布线的需求。
*由 Rockwell Automation 系统集成商 Volga 使用中型面板(定义为 4-1 电机起动器)进行测试
用一根电缆连接将柜内组件连接起来,安装更加简单,并且不易出错。
EtherNet/IP 柜内解决方案旨在随运营增长,支持根据需要进行扩展。鉴于 EtherNet/IP 已成为行业标准,选择 EtherNet/IP 柜内解决方案意味着您可以实现长期的兼容性和可升级性,而无需重构整套系统。
传统控制柜设计通常需要大量的硬接线。EtherNet/IP 柜内解决方案允许您使用一根扁平介质电缆进行控制和数据传输,大大降低了复杂度和成本,从而化繁为简。
EtherNet/IP 柜内解决方案允许开放式监视和控制,使用点对点功能将控制逻辑分配给柜内组件,而不是将其集中在控制器上。这样可以更轻松地管理应用项目中的多个设备和系统,并在 PLC 断开时提供本地控制。
EtherNet/IP 提供的高级通信有助于提高数据流和运营效率。通过将控制能力和数据整合到单个以太网网络中,此解决方案有助于降低系统复杂度,提高了生产线的可靠性和速度。
EtherNet/IP 柜内解决方案使设备能够通过统一的基础设施进行连接,将电源和数据整合到一条电缆中。这减少了对各组件进行单独接线的需求,从而优化了资源使用并尽可能减少了浪费。
Studio 5000 Logix Designer 体验让您能够轻松配置程序,并在统一、熟悉的环境中维护控制系统设备。
通过 Logix Designer,您可以使用一致的工具集配置和调试 EtherNet/IP 柜内解决方案,包括设备级用户自定义配置文件 (AOP),以快速访问网络设备和数据。
高效的分支电机控制与保护对于任何工业运营都至关重要。确保电机以峰值性能运行,同时保障安全性和效率,您就能够帮助防止设备停机,降低能源成本,并提高整体生产率。
了解 EtherNet/IP 柜内解决方案如何与支路电机控制和保护产品组合(包括 100-E、140ME、140MT 和 E100)集成。
您可能还对以下内容感兴趣
Technical Specifications | 发布 |
---|---|
EtherNet/IP 柜内系统技术参数 | 1834-TD001_-EN-P |
User Manuals | 发布 |
---|---|
EtherNet/IP 柜内系统用户手册 | 1834-UM001_-EN-P |
Product Profiles | 发布 |
---|---|
EtherNet/IP™ 柜内解决方案电子书 | 1834-SP001_-EN-P |
Miscellaneous | 发布 |
---|---|
EtherNet/IP 柜内系统:网关安装 | 1834-PC001_-EN-P |
EtherNet/IP 柜内系统:接触器通信接口模块安装 | 1834-PC004_-EN-P |