Loading

Kinetix 电缆
Allen-Bradley

使用我们的标准和连续弯曲电缆系列安全连接伺服电机和执行器。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(389)
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
  • Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® 电缆是标准和连续柔性电缆的完整系列,配备 SpeedTEC® DIN 连接器,可快速实现四分之一圈连接。
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® 电缆是标准和连续柔性电缆的完整系列,配备 SpeedTEC® DIN 连接器,可快速实现四分之一圈连接。
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 2090 Kinetix® 电缆是标准和连续柔性电缆的完整系列,配备 SpeedTEC® DIN 连接器,可快速实现四分之一圈连接。使用这些电缆可安全地连接您的伺服电机和执行器,这些电缆已通过包括托盘电缆额定值、裸露敷设额定值、IP67 额定值、DESINA 和 UL 在内的最新全球标准认证。Kinetix 电缆设计用于在任何具有挑战性的运动控制应用中工作 – 简化您的机器设计并帮助您尽可能缩短维护时间。


单电缆

  • 支持 VP 系列电机和 Kinetix 5700 及 Kinetix 5500 伺服驱动器
  • 在一根电缆中提供电源和反馈,从而缩短设置时间、减少停机时间和需要管理的部件数量
  • 包括电机电源、制动器和反馈单电缆选件,线规范围为 18…6 AWG
  • 低电容设计可尽可能提高系统功率密度
  • 采用先进的噪声抑制技术,支持编码器通信数据对
  • 遵循 DESINA 电缆标准的护套颜色规定,更容易快速识别工厂车间中电缆的用途
  • 使用 SpeedTEC DIN 电机端连接器实现快速四分之一圈连接,并提供飞线或延长插座连接器驱动端连接选项
  • 包括 NFPA79、UL 和 IEC 彩色编码导线
  • 无卤 PUR 或 PVC 单电缆
    • 由无卤 PUR(聚氨酯)或 PVC(聚氯乙烯)材料选项组成,因其机械和化学耐久性而被选中
    • 具有整体镀锡铜编织层,提供 85% 的覆盖率,并经过测试,具有出色的 EMC/EMI 性能,并允许在单根电缆中使用电源和信号导线
    • 提供连续柔性和连续柔性延长选项,适用于 7 倍 OD 弯曲半径下的 800 万次弯曲循环
  • TPE 单芯电缆
    • 由具有优越机械和化学性能的热塑性弹性体组成
    • 采用整体镀锡铜编织层和铝/聚酯带,提供 100% 覆盖率,实现出色的 EMC/EMI 性能
    • 提供 10 AWG、14 AWG 和 18 AWG 连续柔性电缆和连续柔性延长电缆,适用于 10 倍 OD 弯曲半径下的 2000 万次弯曲循环。6 AWG 和 8 AWG 连续柔性电缆和连续柔性延长电缆适用于 10 倍 OD 弯曲半径下的 650 万次弯曲循环

电源和反馈电缆

  • 支持 Kinetix VPC、MPM、MPF、MPS、HPK 和 RDB 伺服电机、Kinetix MPAS/MPMA 直线执行器、Kinetix MPAR 和 MPAI 电动缸、LDAT 系列直线推进器、LDC 系列™ 和 LDL 系列™ 直线电机以及 Kinetix 5500、5700、5100、6200/6500、6000、300/350 伺服驱动器
  • 包括带制动选项的电源电缆,规格为 16 至 2 AWG,以及电缆护套直径较小的反馈电缆,便于通过导管敷设
  • 包括在驱动器端具有飞线或模制连接器 (D-sub) 选项的反馈电缆
  • 由乙烯基 TPE 和 PVC 混合材料制成
  • 使用 SpeedTEC DIN 电机端连接器,可快速实现四分之一圈连接,并提供飞线或延长插座连接器或 D-sub 连接器驱动器端连接选项
  • 具有 100% 编织覆盖层,确保杰出的 EMC 性能
  • 遵循 DESINA 电缆标准的护套颜色,使得在工厂车间快速识别电缆用途变得更加容易
  • 包括 NFPA79、UL 和 IEC 颜色编码导体
  • 提供 8 AWG、10 AWG、14 AWG 和 16 AWG 连续柔性电缆以及适用于 12x OD 弯曲半径下 2000 万次弯曲循环的连续柔性延长电缆

TLP 电源和反馈电缆

  • 支持 TLP 电机和 Kinetix 5100 伺服驱动器
  • 包括独立的电源、反馈和制动电缆(适用于某些电机尺寸)选项,线规范围为 18…4 AWG
  • 由 PVC 材料制成
  • 提供各种驱动器端选件:带飞线或延长插座的电源和制动电缆,带集成电池盒和预成型连接器或延长插座的反馈电缆
  • 根据电机尺寸使用两种电机端连接:16AWG 和 18AWG 使用矩形连接器,16…4 AWG 使用军用型连接器
  • 采用低电容设计,以尽可能提高系统功率密度
  • 具有 85% 编织覆盖率,确保 EMC 性能

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
Kinetix旋转和直线运动电缆规格 KNX-TD004_-EN-P
Kinetix旋转和直线运动电缆规格 KNX-TD004_-EN-P
Kinetix旋转和直线运动电缆规格 KNX-TD004_-EN-P
Kinetix旋转和直线运动电缆规格 KNX-TD004_-EN-P
安装说明 出版
2090系列单电机电缆安装 2090-IN051_-EN-P
Kinetix 2090 电源和反馈电缆安装 2090-IN050_-EN-P
2090系列圆形DIN连接器套件、法兰套件和压接工具安装 2090-IN042_-EN-P
构建您自己的 Kinetix TLP 电机电缆安装 2090-IN048_-EN-P
2090系列 Kinetix TLP 电源和反馈电缆安装 2090-IN046_-EN-P
串行通信电缆安装说明 2090-IN019_-EN-P
光纤电缆安装与操作说明 2090-IN010_-EN-P
Product Profiles 出版
HIPERFACE DSL 编码器单电机延长电缆解决方案白皮书 MOTION-WP007_-EN-P
Miscellaneous 出版
Kinetix 无卤PUR和PVC单电机电缆快速参考 2090-QR002_-EN-P
通用电源电缆安装 2090-PC001_-EN-P
通用反馈电缆安装 2090-PC002_-EN-P
连续柔性反馈电缆安装 2090-PC003_-EN-P
连续柔性电源电缆敷设 2090-PC004_-EN-P
连续柔性制动电缆安装 2090-PC005_-EN-P
2090系列电机/执行器电缆产品信息 2090-PC007_-EN-P
Kinetix 2090 反馈电缆,适用于配合 PowerFlex 750-Series 驱动器使用的 Kinetix 电机产品信息 2090-PC010_-EN-P
光纤电缆安装快速参考 2090-QR001_-EN-P
认证
认证
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix 电缆