Loading

Kinetix RDB 直接驱动伺服电机
Allen-Bradley

我们的直接驱动伺服电机可实现更简单、更灵敏且能效更高的运动解决方案。
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
  • Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ 直接驱动伺服电机直接连接到负载,无需使用齿轮箱、同步带、滑轮和其他机械组件。
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ 直接驱动伺服电机直接连接到负载,无需使用齿轮箱、同步带、滑轮和其他机械组件。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ 直接驱动伺服电机直接连接到负载,无需使用齿轮箱、同步带、滑轮和其他机械组件。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® RDB 直接驱动伺服电机直接连接到负载,无需使用变速箱、同步带、滑轮和其他机械组件。这样可以降低能耗、缩短稳定时间并更好地控制负载。


现代制造业需要快速、灵活和精确的运动控制。我们的 Kinetix RDB 直接驱动伺服电机可帮助您简化运动设计,同时集成伺服解决方案,为您的过程带来卓越的速度和控制力。当需要刚性操作时,这些伺服驱动器可尽可能减少回程间隙,从而尽可能提高系统性能。

  • 在低速时提供高转矩
  • 无轴承外壳配置,适用于负载由其自身轴承支撑的应用
  • 连续转矩范围为 32.7…426 Nm (289…3770 lb-in.)
  • 简化机械结构,减少零件数量,缩短停机时间并降低维护成本
  • 与我们的集成架构解决方案无缝集成,提供用于编程、控制和数据采集的单一环境
  • Heidenhain 高分辨率绝对式编码器,单圈和多圈选项
  • 针对与我们的 Kinetix® 伺服驱动器配合使用而优化的绕组
  • 环境防护等级达到 IP65

相关产品

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
可编程控制器
生产设施中一排灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器。
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
Kinetix 运动控制选型指南 KNX-SG001_-EN-P
安装说明 出版
旋转直接驱动无轴电机安装说明 RDB-IN002_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • C-Tick
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix RDB 直接驱动伺服电机