Loading

Kinetix MPS 不锈钢伺服电机
Allen-Bradley

即使在高压或强腐蚀性冲洗环境中,也可使用这些电机来实现您的制造目标。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
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
  • Allen‑Bradley MP-Series™ 不锈钢 (MPS) 伺服电机专门设计用于满足冲洗环境的独特需求。
Allen‑Bradley MP-Series™ 不锈钢 (MPS) 伺服电机专门设计用于满足冲洗环境的独特需求。
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® MPS 不锈钢伺服电机专门设计用于满足您独特的应用需求,即使在高压或强腐蚀性冲洗环境中也能满足。使用这些伺服电机,您可以将 Kinetix 运动控制的优势扩展到食品、饮料、酿造、健康与美容、乳制品和制药自动化设备的各种新应用中。


使用 Kinetix MPS 不锈钢伺服电机,释放卫生机器和冲洗区域中精确运动的力量。这些无刷伺服电机设计有光滑的表面,满足高达 IP69K 的要求,帮助您满足行业标准并保持卫生的生产环境。

  • 为冲洗环境提供高性能运动
  • 提供峰值扭矩 11.1…27.1 Nm (98…240 lb-in.)
  • 紧密密封,提供更大保护和耐腐蚀性
  • 提供硬化轴耐磨套筒,确保轴密封和轴的持久性
  • 满足 IP66、IP67 和 IP69K 的 1200 psi 冲洗要求
  • 提供高分辨率反馈,实现平稳运行,带绝对反馈选项
  • 提供 230V 和 460V 电源以及集成 24V 制动器选项

相关产品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
Deliver breakthrough machine designs by analyzing, optimizing and validating your motion control systems using our modern motion design software.
Programmable Controllers
生产设施中一排灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器。
Programmable Controllers
From large to micro, meet varied application needs with our programmable logic controllers (PLC) and programmable automation controllers (PAC).

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
Kinetix 运动控制选型指南 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix 旋转运动规格 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix旋转和直线运动电缆规格 KNX-TD004_-EN-P
安装说明 出版
MP 系列食品级伺服电机安装,框架尺寸为 100~165mm MP-IN004_-EN-P
MP 系列低惯量伺服电机,框架尺寸 100~165mm 安装 MP-IN001_-EN-P
MP 系列低惯量无刷伺服电机(框架尺寸 75mm 或更小)安装 MP-IN006_-EN-P
MP 系列低惯量伺服电机安装,框架尺寸为 215mm 或更大 MP-IN002_-EN-P
MP 系列中惯量伺服电机安装,框架尺寸为 115~215mm MPM-IN001_-EN-P
MP 系列不锈钢伺服电机安装(框架尺寸:100~165mm) MP-IN005_-EN-P
轴封套件安装 2090-IN012_-EN-P
2090-Series 电源和反馈电缆安装 2090-IN050_-EN-P
正压空气套件安装 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 出版
Kinetix 300 和 Kinetix 350驱动系统设计指南 KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000驱动系统设计指南 KNX-RM006_-EN-P
Kinetix 5100 驱动系统设计指南 KNX-RM011_-EN-P
Kinetix 5300驱动系统设计指南 KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500驱动系统设计指南 KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700驱动系统设计指南 KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 6000 和 Kinetix 6200/6500驱动系统设计指南 KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 驱动系统设计指南 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides 出版
垂直负载与保持制动管理应用技术 MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • UL 认证

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPS 不锈钢伺服电机