Loading

Kinetix MPL 低惯量伺服电机
Allen-Bradley

使用这些转矩更大、外形尺寸更小的高输出无刷电机提高您的竞争优势。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
(101)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
CloseClose
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Kinetix® MPL 低惯量伺服电机为高输出无刷电机,它采用独特设计,不仅可以缩小电机尺寸,还能显著提高力矩。这些伺服电机配有高性能编码器,可选择单圈或多圈高分辨率反馈。

借助 Kinetix MPL 低惯量伺服电机,您可以在需要获得更大功率的应用中以更小的封装提供高性能。 提供九种框架尺寸,您可以标准化您的电机解决方案,同时满足广泛的应用需求。

  • 0.26 至 163 Nm (2.3 至 1440 lb-in.) 的连续堵转转矩
  • 0.77 至 278 Nm (6.8 至 2460 lb-in.) 的峰值力矩
  • 内置 24V 制动选项
  • 绝对式多圈和单圈高分辨率增量式编码器和解析器反馈选项
  • 矮型场可逆电机连接器,可尽可能地降低伺服电机对机器设计的影响
  • DIN 连接器版本允许对连接器灵活定位,并将单一电缆系列用于所有 MP 系列电机

认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • 符合 UL 认证

相关产品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 发布
Kinetix MPL Low-inertia Servo Motors Product Profile MP-PP001_-EN-P
Miscellaneous 发布
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPL 低惯量伺服电机 Chevron RightChevron Right