Loading

Kinetix VPC 连续运行伺服电机
Allen‑Bradley

选择这些电机可以优化您的连续运行应用,并在更高的速度下实现更高的效率和更高的扭矩。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
排序 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
最佳匹配
  • 最佳匹配
  • 畅销书
  • 字母(A-Z)
  • 字母(Z-A)
筛选和精炼
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目
每页条目数:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们的 Kinetix® VPC 连续运行伺服电机使用内置永磁技术,可在更快的速度下实现更高的效率和更大的扭矩。这些电机配备了高分辨率数字编码器,并可选配可选的现场可更换风扇,可在要求苛刻的连续运行应用中快速冷却。它们的创新设计包括在任何安装方向的 IP65 等级和耐用的部件,以实现持久的性能。

我们的 Kinetix VPC 连续运行伺服电机通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制。这些伺服电机经过优化,可在 Kinetix® 5700 伺服驱动器上运行,并通过提供连续的功率和扭矩来打造高性能机器。

  • 提供 3 种框架尺寸:165、215、300 mm
  • 提供 15.3…167.7 N•m (135.4…1484.3 lb•in) 的额定力矩
  • 提供 3.4…24.4 kW 的额定功率
  • 具有轴密封和扩大尺寸的轴承,支脚安装
  • 使用内部永磁技术
  • 提供改善的扭矩质量
  • 达到 IE4 和 IE5 能源效率,有助于降低能源成本
  • 已经过测试和验证,与 PowerFlex 755 变频器兼容
Kinetix VPC 连续运行伺服电机(有风扇)
  • 提供 3 种框架尺寸:165、215、300 mm
  • 提供 17.6…191.1 N•m (155.8…1691.4 lb•in) 的额定力矩
  • 提供 4.0…30.0 kW 的额定功率
  • 具有冷却风扇、轴密封、扩大尺寸的轴承以及支脚安装
  • 已经过测试和验证,与 PowerFlex® 755 交流变频器兼容
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Kinetix VPC Continuous-Duty Servo Motor
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

使用我们的 Kinetix VPC 连续运行伺服电机,提升速度、扭矩和性能


认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • 符合 UL 认证

相关产品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous 发布
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPC 连续运行伺服电机 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 隐私政策
CloseClose